1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
จานขัด Unilon SG (S/M)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 345.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ขัดโดยไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วนลึก
· ยืดหยุ่น และเข้ากันได้ดีกับพื้นผิวที่ไม่เรียบและโค้ง
· ชนิดผสมประกอบไปด้วยผ้าขัดแบบตาข่ายและผ้า Unilon แบบไม่ถักทอ ซึ่งป้องกันการอุดตันพร้อมเพิ่มระยะเวลาการใช้งานและพลังการขัด
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลบเลือนรอยขีดข่วนและการทำความสะอาด

รหัสสินค้า
SG-ND100M7
SG-ND100S7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน รายละเอียดของชนิด Trusco code

฿ 695.00

YNS POLISHING TOOL 5 ชิ้น 7 วัน สเตนเลส[◎] / โลหะผสม เหล็กกล้า[◎] / อะลูมิเนียม[◎]MIX (ผ้าไนล่อนแบบไม่ถักทอ + ผ้าขัดแบบตาข่าย)-

฿ 345.52

YNS POLISHING TOOL 5 ชิ้น 6 วัน สเตนเลส[◎] / อะลูมิเนียม[○] / วัสดุ หิน[○]S (ผ้าไนล่อนแบบไม่ถักทอ)321-9275

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แผ่นดิสก์ ผ้า ผ้านอนวูฟเวน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) 15
ขนาดอนุภาค(#) 120 เม็ดขัด ไม่สามารถใช้ได้ พื้นผิว หยาบ
ชนิด Saving ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 5 จำนวนการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ -1) 8000