1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องบด AG แบบ4 ฟัน ยาว 4AGEL

เครื่องบด AG แบบ4 ฟัน ยาว 4AGEL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,147.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับการกัดงานด้านข้างที่มีหน้ากว้าง หรือ กัดร่องลึก

รหัสสินค้า
4AGEL3
4AGEL4
4AGEL5
4AGEL6
4AGEL7
4AGEL8
4AGEL9
4AGEL10
4AGEL11
4AGEL12
4AGEL13
4AGEL14
4AGEL15
4AGEL16
4AGEL17
4AGEL18
4AGEL19
4AGEL20
4AGEL21
4AGEL22
4AGEL23
4AGEL24
4AGEL25
4AGEL26
4AGEL27
4AGEL28
4AGEL29
4AGEL30
4AGEL31
4AGEL32
4AGEL33
4AGEL34
4AGEL35
4AGEL36
4AGEL37
4AGEL38
4AGEL39
4AGEL40
4AGELPT10
4AGELPT12
4AGELPT16
4AGELPT20
4AGELPT25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D)
(φ)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.

฿ 1,294.27

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3156600 to -0.020

฿ 1,297.21

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4208600 to -0.020

฿ 1,297.68

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 5258650 to -0.020

฿ 1,147.00

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6258650 to -0.020

฿ 1,450.30

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 73510800 to -0.020

฿ 1,450.30

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 83510800 to -0.020

฿ 1,665.12

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 94510950 to -0.020

฿ 1,910.59

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 104510950 to -0.020

฿ 2,038.46

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1155121050 to -0.025

฿ 1,807.97

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1255121050 to -0.025

฿ 2,622.11

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1355161100 to -0.025

฿ 3,070.64

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1455161100 to -0.025

฿ 2,888.44

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1565161200 to -0.025

฿ 3,210.14

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1665161200 to -0.025

฿ 3,932.77

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1765201300 to -0.025

฿ 3,932.77

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1865201300 to -0.025

฿ 4,573.48

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1975201400 to -0.025

฿ 5,523.89

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2075201400 to -0.025

฿ 5,686.13

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2175201400 to -0.025

฿ 5,686.13

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2275201400 to -0.025

฿ 7,091.70

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2390251600 to -0.025

฿ 7,091.70

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2490251600 to -0.025

฿ 7,091.70

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2590251600 to -0.025

฿ 7,758.08

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2690251600 to -0.025

฿ 9,187.59

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2790251600 to -0.025

฿ 9,187.59

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2890251600 to -0.025

฿ 11,025.89

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2990251600 to -0.025

฿ 11,025.89

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3090251600 to -0.025

฿ 13,572.90

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 31105321900 to -0.030

฿ 13,572.90

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 32105321900 to -0.030

฿ 16,803.83

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 33105321900 to -0.030

฿ 16,803.83

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 34105321900 to -0.030

฿ 17,722.98

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 35105321900 to -0.030

฿ 17,722.98

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 36105321900 to -0.030

฿ 19,758.23

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 37125322100 to -0.030

฿ 19,758.23

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 38125322100 to -0.030

฿ 23,182.06

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 39125322100 to -0.030

฿ 23,182.06

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 40125322100 to -0.030

฿ 1,589.45

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 10451095+0.020 to 0

฿ 1,947.44

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 125512105+0.025 to 0

฿ 3,173.83

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 166516120+0.025 to 0

฿ 4,365.64

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 207520140+0.025 to 0

฿ 6,762.68

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 259025160+0.025 to 0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทรูปทรงใบมีด แบบเหลี่ยม จำนวนร่อง(แผ่น) 4
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด การใช้เครื่องจักร Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง การเคลือบผิว AG
มุม บิด (θ) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °)