(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับการกัดงานที่ใช้ความเร็วสูง ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถกัดวัสดุได้ตั้งแต่ตั้งแต่เหล็กกล้า และ สเตนเลส ไปจนถึง อะลูมิเนียม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,259.63 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 3 | 6 | 50 | ||
฿ 1,201.58 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 4.5 | 6 | 50 | ||
฿ 1,122.97 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 7 | 6 | 50 | ||
฿ 1,110.27 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 7 | 6 | 50 | ||
฿ 982.68 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 9 | 6 | 50 | ||
฿ 1,002.72 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 12 | 8 | 60 | ||
฿ 1,002.72 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 12 | 8 | 60 | ||
฿ 1,002.72 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 15 | 8 | 60 | ||
฿ 885.21 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 15 | 8 | 60 | ||
฿ 1,002.72 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.5 | 15 | 8 | 60 | ||
฿ 986.40 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 15 | 8 | 60 | ||
฿ 1,078.12 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.5 | 20 | 10 | 65 | ||
฿ 1,078.12 ฿ 733.77 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7 | 20 | 10 | 65 | ||
฿ 1,095.06 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.5 | 20 | 10 | 65 | ||
฿ 1,078.12 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 20 | 10 | 65 | ||
฿ 1,261.84 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.5 | 25 | 10 | 75 | ||
฿ 1,261.84 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 25 | 10 | 75 | ||
฿ 1,261.84 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.5 | 25 | 10 | 75 | ||
฿ 1,118.17 | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 10 | 75 | ||
฿ 1,582.21 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 30 | 12 | 80 | ||
฿ 1,582.21 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 30 | 12 | 80 | ||
฿ 1,983.47 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 35 | 16 | 90 | ||
฿ 1,983.47 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 35 | 16 | 90 | ||
฿ 2,201.68 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 40 | 16 | 95 | ||
฿ 2,367.36 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 40 | 16 | 95 | ||
฿ 2,848.41 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 40 | 20 | 105 | ||
฿ 2,848.41 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 40 | 20 | 105 | ||
฿ 3,413.14 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 45 | 20 | 110 | ||
฿ 3,350.86 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 45 | 20 | 110 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | ประเภทรูปทรงใบมีด | แบบเหลี่ยม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | TiAlN |
มุม บิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง