(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เพิ่มความต้านทานการแตกหัก เมื่อใช้ด้วยความเร็วสูงเพื่อประสิทธิภาพสูง การ การเคลือบผิว GSX ช่วยเพิ่ม ทนความร้อน และความต้านทานต่อการขัดถู
รหัสสินค้า |
---|
GSXRE4040-2.5D |
GSXRE4050-2.5D |
GSXRE4060-2.5D |
GSXRE4070-2.5D |
GSXRE4080-2.5D |
GSXRE4090-2.5D |
GSXRE4100-2.5D |
GSXRE4110-2.5D |
GSXRE4120-2.5D |
GSXRE4140-2.5D |
GSXRE4160-2.5D |
GSXRE4180-2.5D |
GSXRE4200-2.5D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | OD dc (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์ C (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,957.42 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 10 | 6 | 45 | 4 | 0.2 | ||
฿ 3,158.71 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 12.5 | 6 | 50 | 5 | 0.2 | ||
฿ 3,530.32 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 15 | 6 | 50 | 6 | 0.3 | ||
฿ 4,118.71 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 17.5 | 8 | 60 | 7 | 0.3 | ||
฿ 4,118.71 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 20 | 8 | 60 | 8 | 0.4 | ||
฿ 4,676.13 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 22.5 | 10 | 70 | 9 | 0.4 | ||
฿ 4,676.13 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 10 | 70 | 10 | 0.5 | ||
฿ 5,388.39 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 27.5 | 12 | 75 | 11 | 0.5 | ||
฿ 5,388.39 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 30 | 12 | 75 | 12 | 0.6 | ||
฿ 7,060.65 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 35 | 16 | 90 | 14 | 0.7 | ||
฿ 8,763.87 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 40 | 16 | 90 | 16 | 0.8 | ||
฿ 10,900.65 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 45 | 20 | 100 | 18 | 0.9 | ||
฿ 13,006.45 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 50 | 20 | 100 | 20 | 1 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 | รุ่น | หยาบ |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรงปลายใบมีด | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง