1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ฟัน DLC ก้านยาว DLCSLTLS

ฟัน DLC ก้านยาว DLCSLTLS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,685.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีความสามารถในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โลหะผสม อะลูมิเนียม ประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การเจาะรูไปจนถึง งานเซาะร่อง เหมาะสำหรับงานแกะสลักลึก

รหัสสินค้า
DLCSLTLS2
DLCSLTLS3
DLCSLTLS4
DLCSLTLS5
DLCSLTLS6
DLCSLTLS7
DLCSLTLS8
DLCSLTLS9
DLCSLTLS10
DLCSLTLS11
DLCSLTLS12
DLCSLTLS13
DLCSLTLS16
DLCSLTLS17
DLCSLTLS20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D)
(φ)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
OD dc
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1
(มิลลิเมตร)

฿ 1,893.17

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 23450821.9

฿ 1,685.59

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 34.56601232.9

฿ 1,744.67

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 466601643.8

฿ 1,872.53

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 57.56602054.8

฿ 1,924.99

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 696602465.8

฿ 2,819.31

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 710.5680-7-

฿ 2,520.99

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 8128803487.7

฿ 3,379.13

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 913.5890-9-

฿ 2,989.60

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 10151010042109.7

฿ 5,097.73

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1116.510120-11-

฿ 3,990.59

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 121812120501211.7

฿ 6,488.42

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1319.512130-13-

฿ 7,380.10

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 162416160661615.5

฿ 12,835.45

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1725.516170-17-

฿ 12,209.26

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 203020200822019.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร อะลูมิเนียม / ทองแดง จำนวนร่อง(แผ่น) 3 รุ่น สี่เหลี่ยม
การเคลือบผิว DLC การใช้เครื่องจักร Plane / ด้านข้าง / ร่อง / Plunging (Z feed) / การตัดแบบเอียง รูปทรงปลายใบมีด ด้วย สายนำไฟฟ้า
มุมบิด (θ) แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °)