1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

จานขัด Happy TOP

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 280.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เมื่อเปรียบเทียบกับจานขัด Uni TOP ชนิดแผ่นขัดจะมีความคุ้มค่าและราคาลดลง
· ประเภทอเนกประสงค์ที่มีขนาดเม็ดขัดหลากหลาย ตั้งแต่การตัดหยาบไปจนถึงการขัดผิวสำเร็จแบบปานกลาง
· เคลือบผิวพิเศษบนพื้นผิวกระดาษ
· ไม่มีการอุดตันและเกิดการไหม้ยาก
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับกำจัดรอยนูนจากการเชื่อม ขัดเงาผิวสแตนเลส และอื่นๆ

รหัสสินค้า
HTOP180A3
HTOPA3
HTOPA4
HTOPA5
HTOPA6
HTOPA7
HTOPA9
HTOPA10
HTOPA11
HTOPA12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)
ขนาดอนุภาค
(#)
Trusco code ปริมาณบรรจุภัณฑ์
(ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
จำนวนการหมุนสูงสุด
(ขั้นต่ำ -1)

฿ 547.58

YNS POLISHING TOOL 5 ชิ้น 8 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / สเตนเลส[○]1802240-58000

฿ 606.00

YNS POLISHING TOOL 20 ชิ้น 4 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / สเตนเลส[○] / อะลูมิเนียม[○]1001540321-85382013000

฿ 606.00

YNS POLISHING TOOL 20 ชิ้น 4 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○]1001560321-85542013000

฿ 607.00

YNS POLISHING TOOL 20 ชิ้น 4 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○]1001580321-85622013000

฿ 591.00

YNS POLISHING TOOL 20 ชิ้น 4 วัน สเตนเลส[◎] / เหล็กหล่อ[○]10015100321-84732013000

฿ 585.00

YNS POLISHING TOOL 20 ชิ้น 4 วัน สเตนเลส[◎] / เหล็กหล่อ[○]10015120321-84812013000

฿ 280.00

YNS POLISHING TOOL 20 ชิ้น 4 วัน สเตนเลส[◎]10015180321-85032013000

฿ 424.00

YNS POLISHING TOOL 20 ชิ้น 4 วัน สเตนเลส[◎]10015240321-85112013000

฿ 407.00

YNS POLISHING TOOL 20 ชิ้น 6 วัน สเตนเลส[◎]10015320321-85202013000

฿ 407.00

YNS POLISHING TOOL 20 ชิ้น 4 วัน สเตนเลส[◎]10015400321-85462013000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด เม็ดขัด อลันดัม (A)