1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกกัดหยาบ ชนิดสั้น Short SRE

ดอกกัดหยาบ ชนิดสั้น Short SRE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,490.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีความสามารถในการกัดหยาบสำหรับวัสดุเหล็กกล้า เป็น สเตนเลส และ อะลูมิเนียม คมกัดมีฟันขนาดใหญ่

รหัสสินค้า
SRE6
SRE8
SRE10
SRE12
SRE14
SRE15
SRE16
SRE18
SRE20
SRE22
SRE24
SRE25
SRE28
SRE30
SRE32
SRE35
SRE40
SRE45
SRE50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D)
(φ)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(แผ่น)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 1,490.32

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 6154660

฿ 1,621.94

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 82041065

฿ 1,838.71

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 102541075

฿ 2,295.48

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 123041280

฿ 2,535.48

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 143541690

฿ 2,674.84

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 153541690

฿ 2,814.19

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 164041695

฿ 3,139.35

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1840420105

฿ 3,356.13

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2045420110

฿ 3,932.90

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2245420110

฿ 4,710.97

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2450425120

฿ 4,710.97

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2550425120

฿ 5,589.68

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2855425125

฿ 6,843.87

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3055432140

฿ 7,927.74

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3260532145

฿ 9,487.74

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3560532145

฿ 12,739.35

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4065532150

฿ 17,721.29

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4570642155

฿ 21,313.55

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 5070642160

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทรูปทรงใบมีด หยาบ ประเภท วัสดุ เครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด
การใช้เครื่องจักร ด้านข้าง / ร่อง การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ มุม บิด (θ) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °)