(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีความสามารถในการกัดหยาบสำหรับวัสดุเหล็กกล้า เป็น สเตนเลส และ อะลูมิเนียม เหมาะสำหรับงานกัดกึ่งละเอียด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,040.00 | HSS-CO END MILL (HEAVY) | 10 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 9 | 4 | 6 | 50 | ||
฿ 1,040.00 | HSS-CO END MILL (HEAVY) | 10 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 12 | 4 | 8 | 60 | ||
฿ 1,040.00 | HSS-CO END MILL (HEAVY) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 15 | 4 | 8 | 60 | ||
฿ 1,040.00 | HSS-CO END MILL (HEAVY) | 10 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 15 | 4 | 8 | 60 | ||
฿ 1,100.00 | HSS-CO END MILL (HEAVY) | 10 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 20 | 4 | 10 | 65 | ||
฿ 1,100.00 | HSS-CO END MILL (HEAVY) | 10 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 20 | 4 | 10 | 65 | ||
฿ 1,190.00 | HSS-CO END MILL (HEAVY) | 10 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 25 | 4 | 12 | 75 | ||
฿ 1,250.00 | HSS-CO END MILL (HEAVY) | 10 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 4 | 12 | 75 | ||
฿ 1,340.00 | HSS-CO END MILL (HEAVY) | 10 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 30 | 4 | 12 | 80 | ||
฿ 1,420.00 | HSS-CO END MILL (HEAVY) | 10 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 30 | 4 | 12 | 80 | ||
฿ 1,530.00 | HSS-CO END MILL (HEAVY) | 10 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 35 | 4 | 16 | 90 | ||
฿ 1,730.00 | HSS-CO END MILL (HEAVY) | 10 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 35 | 4 | 16 | 90 | ||
฿ 1,830.00 | HSS-CO END MILL (HEAVY) | 10 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 40 | 4 | 16 | 95 | ||
฿ 1,980.00 | HSS-CO END MILL (HEAVY) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 40 | 4 | 16 | 95 | ||
฿ 2,020.00 | HSS-CO END MILL (HEAVY) | 10 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 40 | 4 | 20 | 105 | ||
฿ 2,170.00 | HSS-CO END MILL (HEAVY) | 10 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 40 | 4 | 20 | 105 | ||
฿ 2,260.00 | HSS-CO END MILL (HEAVY) | 10 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 45 | 4 | 20 | 110 | ||
฿ 2,260.00 | HSS-CO END MILL (HEAVY) | 10 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 45 | 4 | 20 | 110 | ||
฿ 4,069.85 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 | 45 | 4 | 20 | 110 | ||
฿ 2,630.00 | HSS-CO END MILL (HEAVY) | 10 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 45 | 4 | 20 | 110 | ||
฿ 4,903.41 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23 | 50 | 4 | 25 | 120 | ||
฿ 3,150.00 | HSS-CO END MILL (HEAVY) | 10 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 50 | 4 | 25 | 120 | ||
฿ 3,150.00 | HSS-CO END MILL (HEAVY) | 10 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 50 | 4 | 25 | 120 | ||
฿ 5,246.27 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 50 | 4 | 25 | 120 | ||
฿ 5,780.81 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | 55 | 4 | 25 | 125 | ||
฿ 5,780.81 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 55 | 4 | 25 | 125 | ||
฿ 7,027.11 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 29 | 55 | 4 | 25 | 125 | ||
฿ 4,480.00 | HSS-CO END MILL (HEAVY) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 55 | 4 | 25 | 125 | ||
฿ 5,780.81 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 55 | 6 | 25 | 125 | ||
฿ 7,027.11 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 29 | 55 | 6 | 25 | 125 | ||
฿ 7,027.11 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 55 | 6 | 25 | 125 | ||
฿ 8,272.36 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 31 | 60 | 6 | 32 | 145 | ||
฿ 5,240.00 | HSS-CO END MILL (HEAVY) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 60 | 6 | 32 | 145 | ||
฿ 8,272.36 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 33 | 60 | 6 | 32 | 145 | ||
฿ 9,674.06 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 34 | 60 | 6 | 32 | 145 | ||
฿ 6,190.00 | HSS-CO END MILL (HEAVY) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 60 | 6 | 32 | 145 | ||
฿ 11,543.19 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 | 60 | 6 | 32 | 145 | ||
฿ 12,548.73 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 37 | 65 | 6 | 32 | 150 | ||
฿ 12,548.73 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 65 | 6 | 32 | 150 | ||
฿ 12,829.31 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 39 | 65 | 6 | 32 | 150 | ||
฿ 8,140.00 | HSS-CO END MILL (HEAVY) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 65 | 6 | 32 | 150 | ||
฿ 15,781.20 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 | 65 | 6 | 42 | 155 | ||
฿ 18,226.55 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 70 | 6 | 42 | 160 | ||
฿ 20,001.96 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 48 | 70 | 6 | 42 | 160 | ||
฿ 21,715.08 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 70 | 6 | 42 | 160 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภทรูปทรงใบมีด | หยาบ | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | ด้านข้าง / ร่อง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มุม บิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง