(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลล์ เอนกประสงค์ เหมาะสำหรับ งานตัดเซาะร่อง ลึกและ งานตัดเซาะร่อง ในตำแหน่งที่ลึก
รหัสสินค้า |
---|
RSL2SE4 |
RSL2SE5 |
RSL2SE6 |
RSL2SE7 |
RSL2SE8 |
RSL2SE9 |
RSL2SE10 |
RSL2SE13 |
RSL2SE14 |
RSL2SE17 |
RSL2SE18 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,295.74 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 20 | 6 | 55 | ||
฿ 1,056.92 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5 | 25 | 6 | 60 | ||
฿ 1,056.92 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 25 | 6 | 60 | ||
฿ 1,015.08 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 35 | 8 | 75 | ||
฿ 1,015.08 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 35 | 8 | 75 | ||
฿ 1,129.97 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 45 | 10 | 90 | ||
฿ 1,129.97 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 45 | 10 | 90 | ||
฿ 1,768.53 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 55 | 12 | 105 | ||
฿ 1,768.53 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 55 | 12 | 105 | ||
฿ 2,631.45 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 65 | 16 | 120 | ||
฿ 2,631.45 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 65 | 16 | 120 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภทรูปทรงใบมีด | แบบเหลี่ยม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
มุม บิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง