(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กัดหยาบของ วัสดุตั้งแต่เหล็กกล้า และ สเตนเลส ไปจนถึง อะลูมิเนียม คมกัดมีฟันละเอียด
รหัสสินค้า |
---|
SGFREM8 |
SGFREM12 |
SGFREM16 |
SGFREM20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางคอ D1 (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ2) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,409.83 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 25 | 3 | 8 | 90 | - | - | - | ||
฿ 4,608.48 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12 | 40 | 4 | 12 | 110 | - | - | - | ||
฿ 6,020.55 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16 | 48 | 4 | 16 | 125 | 56 | 14.3 | 56 | ||
฿ 8,196.25 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 20 | 56 | 4 | 20 | 140 | 70 | 18 | 70 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | ประเภทรูปทรงใบมีด | หยาบ | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | อัลลอยด์ เหล็กกล้าไฮสปีด |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | ด้านข้าง / ร่อง | การเคลือบผิว | TiCN | มุม บิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง