(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับการกัดงานที่ใช้ความเร็วสูง ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถกัดวัสดุได้ตั้งแต่ตั้งแต่เหล็กกล้า และ สเตนเลส ไปจนถึง อะลูมิเนียม เหมาะสำหรับการกัดงานด้านข้าง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,233.63 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 7 | 6 | 50 | 0 to -0.020 | ||
฿ 1,226.14 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 9 | 6 | 50 | 0 to -0.020 | ||
฿ 1,492.90 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 12 | 8 | 60 | 0 to -0.020 | ||
฿ 1,026.11 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 12 | 8 | 60 | 0 to -0.020 | ||
฿ 1,232.22 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 15 | 8 | 60 | 0 to -0.020 | ||
฿ 1,071.87 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 15 | 8 | 60 | 0 to -0.020 | ||
฿ 1,099.48 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.5 | 15 | 8 | 60 | 0 to -0.020 | ||
฿ 1,009.79 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 15 | 8 | 60 | 0 to -0.020 | ||
฿ 1,200.27 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.5 | 20 | 10 | 65 | 0 to -0.020 | ||
฿ 1,204.31 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 20 | 10 | 65 | 0 to -0.020 | ||
฿ 1,200.27 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.5 | 20 | 10 | 65 | 0 to -0.020 | ||
฿ 1,135.78 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 20 | 10 | 65 | 0 to -0.020 | ||
฿ 1,385.81 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.5 | 25 | 10 | 75 | 0 to -0.020 | ||
฿ 1,359.81 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 25 | 10 | 75 | 0 to -0.020 | ||
฿ 1,385.81 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.5 | 25 | 10 | 75 | 0 to -0.020 | ||
฿ 1,355.68 ฿ 740.07 | END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 10 | 75 | 0 to -0.020 | ||
฿ 2,344.74 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.5 | 30 | 12 | 80 | 0 to -0.025 | ||
฿ 2,027.45 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 30 | 12 | 80 | 0 to -0.025 | ||
฿ 2,956.82 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11.5 | 30 | 12 | 80 | 0 to -0.025 | ||
฿ 1,559.34 ฿ 871.05 | END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 30 | 12 | 80 | 0 to -0.025 | ||
฿ 3,892.00 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 16 วัน | 12.5 | 35 | 16 | 90 | 0 to -0.025 | ||
฿ 1,933.20 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 35 | 16 | 90 | 0 to -0.025 | ||
฿ 2,906.85 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13.5 | 35 | 16 | 90 | 0 to -0.025 | ||
฿ 2,736.80 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 35 | 16 | 90 | 0 to -0.025 | ||
฿ 3,784.05 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14.5 | 40 | 16 | 95 | 0 to -0.025 | ||
฿ 3,006.10 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 40 | 16 | 95 | 0 to -0.025 | ||
฿ 3,470.34 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15.5 | 40 | 16 | 95 | 0 to -0.025 | ||
฿ 2,424.82 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 40 | 16 | 95 | 0 to -0.025 | ||
฿ 5,020.34 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16.5 | 40 | 20 | 105 | 0 to -0.025 | ||
฿ 3,674.30 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 40 | 20 | 105 | 0 to -0.025 | ||
฿ 5,162.62 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17.5 | 40 | 20 | 105 | 0 to -0.025 | ||
฿ 3,674.30 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 40 | 20 | 105 | 0 to -0.025 | ||
฿ 5,030.72 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18.5 | 45 | 20 | 110 | 0 to -0.025 | ||
฿ 3,693.72 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 45 | 20 | 110 | 0 to -0.025 | ||
฿ 5,030.72 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19.5 | 45 | 20 | 110 | 0 to -0.025 | ||
฿ 3,325.68 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 45 | 20 | 110 | 0 to -0.025 | ||
฿ 4,520.35 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 | 45 | 20 | 110 | 0 to -0.025 | ||
฿ 4,440.53 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 45 | 20 | 110 | 0 to -0.025 | ||
฿ 5,273.49 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23 | 50 | 25 | 120 | 0 to -0.025 | ||
฿ 5,273.49 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 50 | 25 | 120 | 0 to -0.025 | ||
฿ 5,273.49 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 50 | 25 | 120 | 0 to -0.025 | ||
฿ 5,751.81 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 50 | 25 | 120 | 0 to -0.025 | ||
฿ 6,800.34 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | 55 | 25 | 125 | 0 to -0.025 | ||
฿ 6,800.34 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 55 | 25 | 125 | 0 to -0.025 | ||
฿ 8,321.77 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 29 | 55 | 25 | 125 | 0 to -0.025 | ||
฿ 8,321.77 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 55 | 25 | 125 | 0 to -0.025 | ||
฿ 10,573.25 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 31 | 60 | 32 | 145 | 0 to -0.030 | ||
฿ 10,573.25 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 60 | 32 | 145 | 0 to -0.030 | ||
฿ 11,933.83 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 33 | 60 | 32 | 145 | 0 to -0.030 | ||
฿ 11,933.83 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 34 | 60 | 32 | 145 | 0 to -0.030 | ||
฿ 11,933.83 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 60 | 32 | 145 | 0 to -0.030 | ||
฿ 13,363.35 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 | 60 | 32 | 145 | 0 to -0.030 | ||
฿ 14,355.58 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 37 | 65 | 32 | 150 | 0 to -0.030 | ||
฿ 14,355.58 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 65 | 32 | 150 | 0 to -0.030 | ||
฿ 16,575.44 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 39 | 65 | 32 | 150 | 0 to -0.030 | ||
฿ 16,575.44 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 65 | 32 | 150 | 0 to -0.030 | ||
฿ 17,266.72 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 | 65 | 32 | 150 | 0 to -0.030 | ||
฿ 19,259.45 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 | 65 | 42 | 155 | 0 to -0.030 | ||
฿ 20,882.49 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 70 | 32 | 155 | 0 to -0.030 | ||
฿ 23,240.74 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 70 | 42 | 160 | 0 to -0.030 | ||
฿ 22,308.10 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 48 | 70 | 32 | 155 | 0 to -0.030 | ||
฿ 24,826.28 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 48 | 70 | 42 | 160 | 0 to -0.030 | ||
฿ 24,961.52 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 70 | 32 | 155 | 0 to -0.030 | ||
฿ 27,740.34 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 70 | 42 | 160 | 0 to -0.030 | ||
฿ 1,318.54 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 10 | 75 | +0.020 to 0 | ||
฿ 1,679.55 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 30 | 12 | 80 | +0.025 to 0 | ||
฿ 3,587.99 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 45 | 20 | 110 | +0.025 to 0 | ||
฿ 5,019.33 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 50 | 25 | 120 | +0.025 to 0 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | ประเภทรูปทรงใบมีด | แบบเหลี่ยม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | AG |
มุม บิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง