(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับการประมวลผลด้านข้างของพื้นผิวด้านกว้างและตำแหน่งลึก
รหัสสินค้า |
---|
SL4GEO3 |
SL4GEO4 |
SL4GEO6 |
SL4GEO8 |
SL4GEO10 |
SL4GEO12 |
SL4GEO16 |
SL4GEO20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | OD dc (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,513.57 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 18 | 6 | 60 | 3 | ||
฿ 2,815.00 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 20 | 6 | 60 | 4 | ||
฿ 3,041.83 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 25 | 6 | 60 | 6 | ||
฿ 3,707.18 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 35 | 8 | 80 | 8 | ||
฿ 5,259.48 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 45 | 10 | 100 | 10 | ||
฿ 6,716.96 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 55 | 12 | 120 | 12 | ||
฿ 14,267.30 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 65 | 16 | 135 | 16 | ||
฿ 15,661.38 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 75 | 20 | 155 | 20 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 | รุ่น | สี่เหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรงปลายใบมีด | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง