1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ร่อง GS MILLGSSLT

ร่อง GS MILLGSSLT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,190.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีความสามารถในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การเจาะไปจนถึงการ งานตัดเซาะร่องเหมาะสำหรับ ชนิดแผ่นเพลท บางและเครื่องจักรขนาดเล็กที่มี แรงยึดแคลมป์ ต่ำ

รหัสสินค้า
GSSLT3030SF
GSSLT3040SF
GSSLT3050SF
GSSLT3060SF
GSSLT3080SF
GSSLT3100SF
GSSLT3120SF
GSSLT3160SF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D)
(φ)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
OD dc
(มิลลิเมตร)

฿ 1,190.00

GSSLT/GS MILL SLOT 10 ชิ้น 5 วัน 386503

฿ 1,300.00

GSSLT/GS MILL SLOT 10 ชิ้น 5 วัน 4116504

฿ 1,360.00

GSSLT/GS MILL SLOT 10 ชิ้น 5 วัน 5136605

฿ 1,410.00

GSSLT/GS MILL SLOT 10 ชิ้น 5 วัน 6136606

฿ 1,830.00

GSSLT/GS MILL SLOT 10 ชิ้น 5 วัน 8198808

฿ 2,080.00

GSSLT/GS MILL SLOT 10 ชิ้น 5 วัน 1022109010

฿ 4,344.97

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1226129012

฿ 6,230.00

GSSLT/GS MILL SLOT 1 ชิ้น 5 วัน 16321611516

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม จำนวนร่อง(แผ่น) 3 รุ่น สี่เหลี่ยม
การเคลือบผิว TiAlN การใช้เครื่องจักร Plane / ด้านข้าง / ร่อง / Plunging (Z feed) / การตัดแบบเอียง รูปทรงปลายใบมีด ด้วย สายนำไฟฟ้า
มุมบิด (θ) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °)