1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Aqua ดอกสว่าน ยาก AQDH

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 730.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเจาะคาร์ไบด์ สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้า ความแข็ง สูงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงตั้งแต่ 50 ถึง 70 HRC
[คุณสมบัติ]
·ใช้โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์ที่เหมาะสำหรับ งานเหล็กกล้าแข็งพิเศษ และ AquaCoat ซึ่ง ทนความร้อน และทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม
·ความต้านทานการสึกหรอและความต้านทานการบิ่นดีขึ้นมาก
·ใช้ คอร์/แกน หนาและแรงบิดที่อ่อนแอ
· ความแข็งเกร็ง สูงทำให้ทนต่อการสั่นสะเทือนได้เป็นอย่างดีป้องกันความเสียหายจากไมโครชิป ฯลฯ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กที่ เหล็กกล้าความแข็งสูง 50 ถึง 70 HRC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสสินค้า
AQDH2.0
AQDH2.1
AQDH2.5
AQDH2.6
AQDH3.0
AQDH3.2
AQDH3.4
AQDH3.5
AQDH4.0
AQDH4.2
AQDH4.3
AQDH4.5
AQDH5.0
AQDH5.1
AQDH5.5
AQDH6.0
AQDH6.5
AQDH6.9
AQDH7.0
AQDH7.5
AQDH8.0
AQDH8.5
AQDH8.6
AQDH9.0
AQDH9.5
AQDH9.9
AQDH10.0
AQDH10.3
AQDH10.5
AQDH11.0
AQDH11.5
AQDH12.0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลาง dc
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง L
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ประเภทก้าน เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds
(มิลลิเมตร)

฿ 917.78

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 21244ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน3

฿ 1,007.29

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 2.11244ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน3

฿ 1,031.23

DRILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2.51446ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน3

฿ 1,191.63

DRILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2.61446ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน3

฿ 730.00

AQUA DRILL HARD 1 ชิ้น 4 วัน 31648ชนิดก้านตรง3

฿ 2,786.29

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 3.21850ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน4

฿ 3,095.46

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 3.42052ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน4

฿ 3,081.18

DRILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3.52052ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน4

฿ 2,854.00

AQUA DRILL HARD 1 ชิ้น 5 วัน 42254ชนิดก้านตรง4

฿ 3,139.07

NCH DRILL 1 ชิ้น 9 วัน 4.22266ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน6

฿ 2,998.69

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 4.32468ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน6

฿ 2,954.85

DRILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4.52468ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน6

฿ 2,260.00

AQUA DRILL HARD 10 ชิ้น 5 วัน 52670ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน6

฿ 3,334.92

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 5.12670ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน6

฿ 3,335.06

DRILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5.52872ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน6

฿ 2,500.00

AQUA DRILL HARD 10 ชิ้น 5 วัน 62872ชนิดก้านตรง6

฿ 3,489.63

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 6.53175ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน8

฿ 3,715.48

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 6.93478ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน8

฿ 3,715.48

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 73478ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน8

฿ 3,930.16

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 7.53478ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน8

฿ 2,900.00

AQUA DRILL HARD 10 ชิ้น 5 วัน 83781ชนิดก้านตรง8

฿ 4,366.50

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 8.53787ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน10

฿ 4,546.05

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 8.64090ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน10

฿ 4,546.05

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 94090ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน10

฿ 4,796.92

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 9.54090ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน10

฿ 5,311.60

DRILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 9.94393ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน10

฿ 3,550.00

AQUA DRILL HARD 10 ชิ้น 5 วัน 104393ชนิดก้านตรง10

฿ 5,236.31

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 10.343100ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน12

฿ 5,236.31

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 10.543100ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน12

฿ 5,451.89

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 1147104ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน12

฿ 5,666.58

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 11.547104ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน12

฿ 4,070.00

AQUA DRILL HARD 1 ชิ้น 5 วัน 1251108ชนิดก้านตรง12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าความแข็งสูง ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ การเคลือบผิว Y/N มี
ประเภทการเคลือบผิว อื่น ๆ มี / ไม่มีรู น้ำมัน NA มุมบริเวณปลายแหลม(ระดับ) 140
หน่วยสั่ง(ชิ้น) 1 รายละเอียดการ การเคลือบผิว การเคลือบผิว AQEX