(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กัดหยาบของ วัสดุตั้งแต่เหล็กกล้า และ สเตนเลส ไปจนถึง อะลูมิเนียม คมกัดมีฟันละเอียด
รหัสสินค้า |
---|
SGFREX16 |
SGFREX20 |
SGFREX20N |
SGFREX25 |
SGFREX30 |
SGFREX35 |
SGFREX40 |
SGFREX50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางคอ D1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,197.67 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 32 | 4 | 16 | 170 | 64 | 14.3 | ||
฿ 7,880.19 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 38 | 4 | 20 | 195 | 80 | 18 | ||
฿ 7,872.57 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 38 | 4 | 20 | 195 | - | - | ||
฿ 10,984.31 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 45 | 5 | 25 | 210 | 100 | 23 | ||
฿ 17,181.42 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 45 | 5 | 25 | 220 | - | - | ||
฿ 23,958.24 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 53 | 6 | 32 | 235 | - | - | ||
฿ 31,499.39 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 63 | 6 | 32 | 250 | - | - | ||
฿ 47,553.64 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 75 | 6 | 42 | 280 | - | - |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | ประเภทรูปทรงใบมีด | หยาบ | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | อัลลอยด์ เหล็กกล้าไฮสปีด |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | ด้านข้าง / ร่อง | การเคลือบผิว | TiCN | มุม บิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง