(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกสว่านนี้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการขึ้นรูปงานสเตนเลส การเคลือบผิว UGและการทนความร้อนที่ดีเยี่ยม ทำให้อายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
UGSUS4.4 |
UGSUS5.3 |
UGSUS6.0 |
UGSUS10.1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง dc (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 759.00 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.4 | 47 | 80 | ||
฿ 940.00 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.3 | 52 | 86 | ||
฿ 862.00 | DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 57 | 93 | ||
฿ 2,098.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.1 | 87 | 133 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | TiCN | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | NA |
มุมบริเวณปลายแหลม(ระดับ) | 135 | หน่วยสั่ง(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง