1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ก้าน 2 ร่อง 2RSE

ก้าน 2 ร่อง 2RSE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 750.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอก ดอกเอ็นมิลล์ เอนกประสงค์

รหัสสินค้า
2RSE4
2RSE9
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D)
(φ)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 750.22

NCH END MILL 1 ชิ้น 31 วัน 412645

฿ 1,137.00

NCH END MILL 1 ชิ้น 16 วัน 9251070

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทรูปทรงใบมีด แบบเหลี่ยม จำนวนร่อง(แผ่น) 2
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด การใช้เครื่องจักร Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ
มุม บิด (θ) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °)