1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิลล์แบบยาว 2 ฟัน รุ่น G รุ่นย่อย SL2GE

ดอกเอ็นมิลล์แบบยาว 2 ฟัน รุ่น G รุ่นย่อย SL2GE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 820.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้กัดงานได้ตั้งแต่ เหล็กกล้า และ สเตนเลส ไปจนถึง อะลูมิเนียม เหมาะสำหรับงาน งานตกัดร่องลึกหรือในที่ลึก

รหัสสินค้า
SL2GE3
SL2GE4
SL2GE5
SL2GE6
SL2GE7
SL2GE8
SL2GE9
SL2GE10
SL2GE11
SL2GE12
SL2GE13
SL2GE14
SL2GE15
SL2GE16
SL2GE17
SL2GE18
SL2GE19
SL2GE20
SL2GE21
SL2GE22
SL2GE23
SL2GE24
SL2GE25
SL2GE26
SL2GE27
SL2GE28
SL2GE29
SL2GE30
SL2GE31
SL2GE32
SL2GE33
SL2GE34
SL2GE35
SL2GE36
SL2GE37
SL2GE38
SL2GE39
SL2GE40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D)
(φ)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 820.00

HSS-CO LONG END MILL 2 FLUTES 10 ชิ้น 5 วัน 315660

฿ 1,334.87

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 420860

฿ 1,187.02

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 525865

฿ 1,187.02

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 625865

฿ 1,368.60

NCH END MILL 1 ชิ้น 31 วัน 7351080

฿ 1,556.92

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 8351080

฿ 1,523.01

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 9451095

฿ 1,140.00

HSS-CO LONG END MILL 2 FLUTES 10 ชิ้น 5 วัน 10451095

฿ 1,868.54

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 115512105

฿ 1,834.07

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 125512105

฿ 2,392.32

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 135516110

฿ 2,392.32

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 145516110

฿ 2,640.51

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 156516120

฿ 2,930.17

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 166516120

฿ 3,583.26

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 176520130

฿ 3,583.26

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 186520130

฿ 4,159.86

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 197520140

฿ 4,159.86

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 207520140

฿ 5,207.81

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 217520140

฿ 5,207.81

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 227520140

฿ 6,457.36

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 239025160

฿ 6,457.36

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 249025160

฿ 7,727.15

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 259025160

฿ 7,123.74

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 269025160

฿ 8,424.46

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 279025160

฿ 8,424.46

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 289025160

฿ 10,074.09

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 299025160

฿ 10,074.09

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 309025160

฿ 12,428.81

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3110532190

฿ 12,428.81

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3210532190

฿ 15,250.35

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3310532190

฿ 15,250.35

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3410532190

฿ 15,250.35

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3510532190

฿ 16,202.15

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3610532190

฿ 18,076.55

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3712532210

฿ 18,076.55

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3812532210

฿ 21,123.05

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3912532210

฿ 21,123.05

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4012532210

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทรูปทรงใบมีด แบบเหลี่ยม จำนวนร่อง(แผ่น) 2
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด การใช้เครื่องจักร Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง การเคลือบผิว ดีบุก
มุม บิด (θ) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °)