1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
GSX MILL ใบมีดลบคม 4 ฟัน 3D รุ่น GSX4C-3D

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 860.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รองรับการแปรรูปวัตถุดิบแบบเปียกผ่านการแปรรูปวัสดุที่มีความแข็งสูงแบบแห้ง

รหัสสินค้า
GSX40100C-3D
GSX40150C-3D
GSX40200C-3D
GSX40250C-3D
GSX40300C-3D
GSX40400C-3D
GSX40500C-3D
GSX40600C-3D
GSX40800C-3D
GSX41000C-3D
GSX41200C-3D
GSX41600C-3D
GSX42000C-3D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D)
(φ)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
OD dc
(มิลลิเมตร)

฿ 1,188.80

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 134401

฿ 1,188.80

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1.54.54401.5

฿ 905.38

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 264402

฿ 905.38

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2.57.54402.5

฿ 922.38

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 396503

฿ 860.00

GSX MILL 4 FLUTES 3D 1 ชิ้น 5 วัน 4126504

฿ 1,125.62

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5156505

฿ 1,204.62

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 6186506

฿ 1,822.19

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 8248708

฿ 2,397.38

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1030109010

฿ 3,001.40

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1236129012

฿ 9,655.74

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 16481611016

฿ 14,108.99

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 20602012020

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม จำนวนร่อง(แผ่น) 4 รุ่น สี่เหลี่ยม
การเคลือบผิว TiAlN การใช้เครื่องจักร Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง รูปทรงปลายใบมีด ด้วย สายนำไฟฟ้า
มุมบิด (θ) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °)