(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รองรับวัสดุหลากหลายประเภทตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงวัสดุชุบแข็ง เหมาะสำหรับตกแต่งร่องและพื้นผิวด้านข้าง
รหัสสินค้า |
---|
4GS1 |
4GS1X4 |
4GS2 |
4GS2X4 |
4GS3 |
4GS3X6 |
4GS4 |
4GS4X6 |
4GS5 |
4GS6 |
4GS8 |
4GS10 |
4GS12 |
4GS13 |
4GS14 |
4GS15 |
4GS16 |
4GS18 |
4GS20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | OD dc (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 740.00 | GS-MILL END MILL 4 FLUTES | 10 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 2.5 | 3 | 38 | 1 | ||
฿ 1,036.85 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 2.5 | 4 | 40 | 1 | ||
฿ 740.00 | GS-MILL END MILL 4 FLUTES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 5 | 3 | 38 | 2 | ||
฿ 740.00 | GS-MILL END MILL 4 FLUTES | 10 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 5 | 4 | 40 | 2 | ||
฿ 750.00 | GS-MILL END MILL 4 FLUTES | 10 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 7.5 | 3 | 38 | 3 | ||
฿ 750.00 | GS-MILL END MILL 4 FLUTES | 10 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 7.5 | 6 | 45 | 3 | ||
฿ 780.00 | GS-MILL END MILL 4 FLUTES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 11 | 4 | 45 | 4 | ||
฿ 780.00 | GS-MILL END MILL 4 FLUTES | 10 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 11 | 6 | 45 | 4 | ||
฿ 830.00 | GS-MILL END MILL 4 FLUTES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 13 | 6 | 50 | 5 | ||
฿ 900.00 | GS-MILL END MILL 4 FLUTES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 13 | 6 | 50 | 6 | ||
฿ 1,270.00 | GS-MILL END MILL 4 FLUTES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 19 | 8 | 60 | 8 | ||
฿ 1,710.00 | GS-MILL END MILL 4 FLUTES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 10 | 70 | 10 | ||
฿ 2,020.00 | GS-MILL END MILL 4 FLUTES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 26 | 12 | 75 | 12 | ||
฿ 3,950.00 | GS-MILL END MILL 4 FLUTES | 10 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 26 | 12 | 75 | 13 | ||
฿ 4,380.00 | GS-MILL END MILL 4 FLUTES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 26 | 16 | 90 | 14 | ||
฿ 5,560.00 | GS-MILL END MILL 4 FLUTES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 26 | 16 | 90 | 15 | ||
฿ 6,510.00 | GS-MILL END MILL 4 FLUTES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 32 | 16 | 90 | 16 | ||
฿ 8,670.00 | GS-MILL END MILL 4 FLUTES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 32 | 20 | 100 | 18 | ||
฿ 9,520.00 | GS-MILL END MILL 4 FLUTES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 38 | 20 | 100 | 20 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 | รุ่น | สี่เหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรงปลายใบมีด | ขอบคม |
มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง