1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

GS MILL GSH แข็ง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,420.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การ การเคลือบผิว แข็ง GS ทำให้เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุ ความแข็ง สูงด้วยความเร็วสูงเป็นพิเศษ

รหัสสินค้า
GSH4010SF
GSH4015SF
GSH4020SF
GSH6030SF
GSH6040SF
GSH6050SF
GSH6060SF
GSH6080SF
GSH6100SF
GSH6120SF
GSH8160SF
GSH8200SF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D)
(φ)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(แผ่น)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
การใช้เครื่องจักร OD dc
(มิลลิเมตร)
จำนวนขลุ่ย N
(แผ่น)

฿ 1,810.00

GS-MILL HARD 10 ชิ้น 5 วัน 134650Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง14

฿ 2,522.46

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1.544650Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง1.54

฿ 1,730.00

GS-MILL HARD 10 ชิ้น 5 วัน 264650Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง24

฿ 1,420.00

GS-MILL HARD 10 ชิ้น 5 วัน 386650Plane / ด้านข้าง36

฿ 1,500.00

GS-MILL HARD 10 ชิ้น 5 วัน 4116650Plane / ด้านข้าง46

฿ 1,600.00

GS-MILL HARD 10 ชิ้น 5 วัน 5136650Plane / ด้านข้าง56

฿ 1,750.00

GS-MILL HARD 10 ชิ้น 5 วัน 6136650Plane / ด้านข้าง66

฿ 2,110.00

GS-MILL HARD 10 ชิ้น 5 วัน 8196860Plane / ด้านข้าง86

฿ 2,770.00

GS-MILL HARD 10 ชิ้น 5 วัน 102261070Plane / ด้านข้าง106

฿ 5,057.61

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 122661275Plane / ด้านข้าง126

฿ 6,530.00

GS-MILL HARD 1 ชิ้น 5 วัน 163281690Plane / ด้านข้าง168

฿ 9,700.00

GS-MILL HARD 1 ชิ้น 5 วัน 2038820100Plane / ด้านข้าง208

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-60 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-65 HRC รุ่น สี่เหลี่ยม การเคลือบผิว TiAlN
รูปทรงปลายใบมีด ด้วย สายนำไฟฟ้า มุมบิด (θ) แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °)