1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ ใบมีดลบคมยาว 2 ฟัน SL2DLCSC

ดอกกัดเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ ใบมีดลบคมยาว 2 ฟัน SL2DLCSC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,035.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเอ็นมิลล์ สำหรับ อะลูมิเนียม เหมาะสำหรับงาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ผนังด้านข้าง แบบ ต่างๆ งานตัดเซาะร่อง ลึกหรือ งานตัดเซาะร่อง ในบริเวณที่ลึก

รหัสสินค้า
SL2DLCSC3
SL2DLCSC3.5
SL2DLCSC4
SL2DLCSC4.5
SL2DLCSC5
SL2DLCSC6
SL2DLCSC7
SL2DLCSC8
SL2DLCSC9
SL2DLCSC10
SL2DLCSC11
SL2DLCSC12
SL2DLCSC16
SL2DLCSC20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D)
(φ)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
OD dc
(มิลลิเมตร)

฿ 2,035.79

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3126503

฿ 2,121.42

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3.5156503.5

฿ 2,121.42

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4176504

฿ 2,518.83

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4.5176504.5

฿ 2,519.60

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 5206605

฿ 2,736.09

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 6206606

฿ 3,173.61

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 7258707

฿ 3,443.64

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 8308808

฿ 4,337.39

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 93010909

฿ 4,665.46

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1034109010

฿ 5,460.62

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1134129011

฿ 5,722.95

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1240129012

฿ 10,230.00

DLC-MILL LONG SHARP CORNER 1 ชิ้น 5 วัน 16501611516

฿ 16,885.89

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 20562012520

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร อะลูมิเนียม / ทองแดง จำนวนร่อง(แผ่น) 2 รุ่น สี่เหลี่ยม
การเคลือบผิว DLC การใช้เครื่องจักร Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง รูปทรงปลายใบมีด ขอบคม
มุมบิด (θ) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °)