(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สำหรับงานเบา เช่น งานลบคม กำจัดสนิม ฯลฯ
· น้ำหนักเบาและตัวเครื่องขนาดเล็กพิเศษ: เหมาะสำหรับงานขัดเงา เช่น กำจัดเคลือบผิว ฯลฯ
· มาพร้อมกับใบเจียรอเนกประสงค์ (A # 80) เป็นมาตรฐาน
· RG-100H: ชนิดความเร็วต่ำ 7,600 rpm เหมาะสำหรับผ้าไม่ถักทอ เช่น กระดาษทรายไนล่อน ฯลฯ
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ | เส้นผ่านศูนย์กลางของหินเจียร(φ / mm) | 100 | ฟังก์ชั่น เปลี่ยนความเร็ว Y / N | NA |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(นาที -1) | 7600 | ความพร้อมใช้งานของ ฟังก์ชั่น การแยกชั้น 2 ชั้น | มี | พาวเวอร์ซัพพลาย(V) | AC100 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 3.7 | การใช้พลังงาน(W) | 350 | ความยาวสายไฟ(ม.) | 2.5 |
มวล(ก.) | 1400 | อุปกรณ์เสริม | ใบเจียรอเนกประสงค์ (A # 80), ประแจขาพิน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RG-100H ในชุด เครื่องเจียรขนาดเล็กรุ่น RG-100/RG-100H
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง