1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเหลา เลื่อย โซ่ซีบีเอส 60

RYB AIRELECTORICTOOL

เครื่องเหลา เลื่อย โซ่ซีบีเอส 60
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,204.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การ การขัดเงา ใบมีดลบคม โซ่ ยากจะกลายเป็นเรื่องง่าย
·ถือได้ง่ายและมีน้ำหนักเบา
·รวม ไกด์ (เกจวัดมุม) ที่สามารถ คลองเลื่อย บนใบมีด โซ่ ได้อย่างง่ายดาย

รหัสสินค้า
CBS-60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,204.09

RYB AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ วัตถุ ตัวเครื่อง หลัก จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(นาที -1) 15000 พาวเวอร์ซัพพลาย(V) AC100
กระแสไฟฟ้า และ พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 0.65 ความยาวสายไฟ(ม.) 2 การใช้พลังงาน(W) 60
มวล(ก.) 450 อุปกรณ์เสริม หินขัดแบบมีแกน 4 มม. / 8 มม. ประแจปลายเดี่ยวหัว ฝาครอบ ด้านหน้า อุปกรณ์เสริม หินลับ หินขัดแบบมีแกน (เส้นผ่าศูนย์กลางหินลับ 4 มม. / 8 มม., แต่ละอัน), ประแจปลายเดี่ยว, ฝาครอบ ด้านหน้า (พร้อม ไกด์ = ติดตั้ง), ฝาครอบ ด้านหน้า

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CBS-60 ในชุด เครื่องเหลา เลื่อย โซ่ซีบีเอส 60