(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สว่านไฟฟ้าขนาด 12 V มีกำลังไฟเพียงพอสำหรับงานเบาและ DIY
[คุณสมบัติ]
· คลัทช์ 20 ขั้น ช่วยปรับแรงบิดได้ละเอียด
· มาพร้อมกับสวิตช์ความเร็วแบบปรับความเร็วได้ 2 ระดับ ไฟ LED และตะขอสายพาน
· มีหัวจับแบบไม่มีการล็อคเพื่อการติด/ถอดที่ง่ายและรวดเร็ว มีกระเป๋าสะพายบ่า
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการเจาะรูในไม้และแผ่นเพลทเหล็ก ฯลฯ รวมถึงการขันสกรู
แรงดันไฟฟ้า(V) | 12 | แรงบิด สูงสุด(น·ม) | 26 ( โหมด ดอกสว่าน ) | แบบชาร์จไฟได้ | ○ |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก(ก.) | 1500 | เนื้อหาชุดการขาย | ตัวเครื่อง หลัก, เคส, แบตเตอรี่, เครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ | ความสามารถในการขัน สกรู(มิลลิเมตร) | 4.1 × 32 |
ความจุการขุดเจาะ(มิลลิเมตร) | เครื่องรีด 12 / งานไม้ 25 | จำนวนรอบการหมุน(รอบ / นาที) | ความเร็วสูง: 0-1,050; ความเร็วต่ำ 0-350 | คลองเลื่อย รายละเอียดเนื้อหา | ไขควง ฟิลลิป / กระเป๋า / สายรัด / ตะขอ สายพาน / แบตเตอรี่แพ็ค B-1203M1 (2 PC) / เครื่องชาร์จ BC-1205 (100 V AC) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BD-123 ในชุด สว่านไขควงกระแทกชาร์จไฟได้ BD-123
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง