(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
D7630460 |
D7640660 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด ปลาย / หัวแบน (-) ความกว้าง ใบมีดลบคม (มม.) | ขนาด ปลาย / หัวแบน (-) ความหนา ใบมีดลบคม (มม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (d1) (มิลลิเมตร) |
JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 95.72 |
DRIVER BIT | 10 ชิ้น | 1 วัน | 3 | 0.4 | 3.0 | 4907587333322 | ||
฿ 103.08 |
DRIVER BIT | 10 ชิ้น | 1 วัน | 4 | 0.6 | 4.0 | 4907587333339 |
บิต งานละเอียด - หัวแบน - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 5 มม.
[คุณสมบัติ]
· ดอกไขควงความละเอียดสูง สำหรับขันสกรูในงานที่มีขนาดเล็กและต้องการความแม่นยำสูง
· ปลายดอกขัดผิวด้วยความแม่นยำสูงสอดคล้องตามมาตรฐานสกรู
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้ในงานขันสกรูหัวทอร์คในระดับงานละเอียด เช่น ฮาร์ดดิสก์ อุปกรณ์ OA เครื่องเสียง VTR อุปกรณ์แสง ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
D7630460 |
D7640660 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด ปลาย / หัวแบน (-) ความกว้าง ใบมีดลบคม (มม.) | ขนาด ปลาย / หัวแบน (-) ความหนา ใบมีดลบคม (มม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (d1) (มิลลิเมตร) |
JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 95.72 |
DRIVER BIT | 10 ชิ้น | 1 วัน | 3 | 0.4 | 3.0 | 4907587333322 | ||
฿ 103.08 |
DRIVER BIT | 10 ชิ้น | 1 วัน | 4 | 0.6 | 4.0 | 4907587333339 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง