(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· LTH3P-150 มีความยาวรวม 125 มม. สั้นกว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณสมบัติเดียวกันและน้ำหนักเบา ที่ 7 กก.
·นอกจากนี้ยังรวม ความดัน ไฮดรอลิก และการเปลี่ยนแบบแมนนวลเข้ากับ กลไก ป้องกันการทำงานผิดปกติ
·ทำจาก เหล็กหล่อเหนียว เพื่อลดการงอและความเสียหายระหว่างการขันให้แน่น
·ส่วนที่เลื่อนมีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมเนื่องจากได้รับการชุบแข็ง (HRC45)
· ปั๊มไฮดรอลิก ที่อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร ได้รับการทดสอบมากกว่า 300,000 ครั้ง แล้ว เป็นปั๊มที่สามารถขันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
·ด้วยการปรับตำแหน่ง เมื่อเริ่มเปิด / ปิด สามารถเปิดได้ 3 ตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด
ความกว้างของปาก(มิลลิเมตร) | 156 | ความลึกของปาก(มิลลิเมตร) | 57 | การเปิดสูงสุด(มิลลิเมตร) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง บล็อค ไกด์ มาตรฐาน(มิลลิเมตร) | 18 | แรงกระชับ(กิโลนิวตัน) | 40 | มวล(กิโลกรัม) | 41 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LTH3P150S ในชุด ล็อคไทท์ เครื่องจักร ปากกาจับชิ้นงาน ไฮดรอลิก Mark III
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง