1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปากกาจับชิ้นงาน เครื่องจักร ไฮดรอลิก ล็อคไทท์

NBY VISES

ปากกาจับชิ้นงาน เครื่องจักร ไฮดรอลิก ล็อคไทท์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,097.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วนเสริมสำหรับ ปากกาจับชิ้นงาน

รหัสสินค้า
LTH3P150S-JA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,097.78

NBY VISES 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

A(มิลลิเมตร) 156 B(มิลลิเมตร) 57 C(มิลลิเมตร) 14
D(มิลลิเมตร) 90 E(มิลลิเมตร) 25 F(มิลลิเมตร) 11
G(มิลลิเมตร) 18 H(มิลลิเมตร) 10.5 I(มิลลิเมตร) 14
J 6 K 7 เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู M10
ปากกาจับชิ้นงาน รองรับการใช้งาน LTH3P-150S

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LTH3P150S-JA ในชุด ปากกาจับชิ้นงาน เครื่องจักร ไฮดรอลิก ล็อคไทท์