(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ปากกาจับชิ้นงาน แคลมป์ยึด ใช้ฟังก์ชันล็อคลูกเบี้ยวเป็นเครื่องเจาะรูปแบบใหม่
·สามารถจับชิ้นงานได้ โดยใช้เวลาน้อยลง 50% เมื่อเทียบกับ ชนิดสกรู
·เหมาะสำหรับงานเจาะ
·ตัวเครื่องใช้ เหล็กหล่อ มีความแข็งแรงสูงสำหรับ และปากจับแบบสไลด์ และ เหล็กกล้าชนิดพิเศษ สำหรับแถบกลางและแถบ ไกด์
·ชิ้นส่วนหลักชุบแข็งด้วยการขัดเงาเพื่อคงไว้ซึ่งความแม่นยำสูงในระยะยาว
รหัสสินค้า |
---|
EPA75-3 |
EPA100-4 |
EPA150-6 |
EVS75-3 |
EVS100-4 |
EVS150-6 |
EVS200-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของปาก (มิลลิเมตร) | ความลึกของปาก (มิลลิเมตร) | การเปิดสูงสุด (มิลลิเมตร) | แรงกระชับ (กิโลนิวตัน) | มวล (กิโลกรัม) | สูบน้ำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,951.03 | NBY VISES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 82 | 38 | 78 | 5 | 4.5 | รวมในชุด | ||
฿ 17,679.78 | NBY VISES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 108 | 40 | 120 | 5 | 8.3 | รวมในชุด | ||
฿ 23,043.96 | NBY VISES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 156 | 50 | 160 | 6.5 | 14 | รวมในชุด | ||
฿ 13,396.16 | NBY VISES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 82 | 38 | 78 | 5 | 4.5 | ไม่มี | ||
฿ 15,517.97 | NBY VISES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 108 | 40 | 120 | 5 | 8.3 | ไม่มี | ||
฿ 20,724.92 | NBY VISES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 156 | 50 | 160 | 6.5 | 14 | ไม่มี | ||
฿ 31,906.76 | NBY VISES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 207 | 50 | 205 | 7 | 23 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง