(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
3E-07 |
3E-08 |
3E-5.5 |
3E-10 |
3E-13 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนแบน (การวัด D1) (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2) (มิลลิเมตร) |
ความกว้างตลอดความลึกของชิ้นส่วนแบน (การวัด L1) (มิลลิเมตร) |
รูทะลุ ID ( มิติ d) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 256.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7 มม | 27 | 369-4976 | 12.6 | 17 | 5 | 5 | ||
฿ 256.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8 มม | 27 | 369-4984 | 14.7 | 17 | 6 | 7 | ||
฿ 248.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5.5 มม | 27 | 369-5018 | 10.7 | 17 | 5 | 4 | ||
฿ 282.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 มม | 29 | 369-4992 | 18 | 18 | 8 | 8 | ||
฿ 297.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 13 มม | 29 | 369-5000 | 22 | 22 | 9 | 10 |
ซ็อกเก็ตแปดเหลี่ยมที่มีรูปทรงช่วยให้เข้าถึงสลักเกลียวและน็อตได้ง่ายในระหว่างการขันและคลายการทำงาน(การแทรก 9.5)
[คุณสมบัติ]
· แบบเหลี่ยม คู่ (แปดเหลี่ยม) ทำให้ง่ายต่อการเข้าถึง สลักเกลียว และ น็อต สกรูหัวสี่เหลี่ยม
·ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานเมื่อขันและคลาย น็อต และ โบลท์ แบบเหลี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การประกอบและ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรและ งานซ่อมบำรุง รถยนต์รถจักรยานยนต์และจักรยาน
รหัสรุ่น |
---|
3E-07 |
3E-08 |
3E-5.5 |
3E-10 |
3E-13 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนแบน (การวัด D1) (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2) (มิลลิเมตร) |
ความกว้างตลอดความลึกของชิ้นส่วนแบน (การวัด L1) (มิลลิเมตร) |
รูทะลุ ID ( มิติ d) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 256.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7 มม | 27 | 369-4976 | 12.6 | 17 | 5 | 5 | ||
฿ 256.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8 มม | 27 | 369-4984 | 14.7 | 17 | 6 | 7 | ||
฿ 248.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5.5 มม | 27 | 369-5018 | 10.7 | 17 | 5 | 4 | ||
฿ 282.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 มม | 29 | 369-4992 | 18 | 18 | 8 | 8 | ||
฿ 297.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 13 มม | 29 | 369-5000 | 22 | 22 | 9 | 10 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง