(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
QA-03 |
QA-03S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 469.53 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | - | - | 387-6829 | 36 | ||
฿ 471.32 |
QUICK ADAPTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | มิติ L:30 มม | 4953488402841 | - | - |
อแดปเตอร์/ตัวแปลง หมุนเร็วที่ติดตั้งระหว่างที่ มือจับ เฟืองวงล้อ และ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
[คุณสมบัติ]
·ไดรฟ์ 9.5 มม.
·สามารถหมุนได้อย่างรวดเร็วด้วยมือโดยยึดระหว่างที่ มือจับ เฟืองวงล้อ และ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
·ป้องกันการหมุน น็อต และ โบลท์ โดยการกดที่ อแดปเตอร์/ตัวแปลง ด่วนเมื่อหมุนที่ มือจับ เฟืองวงล้อ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับการประกอบและ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรและ งานซ่อมบำรุง รถยนต์รถจักรยานยนต์และจักรยาน
รหัสรุ่น |
---|
QA-03 |
QA-03S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 469.53 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | - | - | 387-6829 | 36 | ||
฿ 471.32 |
QUICK ADAPTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | มิติ L:30 มม | 4953488402841 | - | - |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง