(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อแดปเตอร์/ตัวแปลง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 38

อแดปเตอร์/ตัวแปลง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 38

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 38

  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    อแดปเตอร์/ตัวแปลง วัตถุ เดียว
  • การใช้งาน
    สำหรับงานฝีมือ
  • ขนาดแกน (มม.)
    6.35
  • รูปทรงช่องเสียบ
    ประเภท ข้อต่อ
  • มุม แทรก (การวัด เพลา เมื่อ สว่านไฟฟ้า) (นิ้ว)
    1/4
  • ความยาวโดยรวม (ขนาด L)(มิลลิเมตร)
    23
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2)(มิลลิเมตร)
    12.5
รหัสรุ่น
38
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS

฿ 426.96

HANDTOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

อแดปเตอร์/ตัวแปลง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ที่เชื่อมต่อ ช่องเสียบ และที่ ด้ามจับ ของ เหล็กฉาก แทรกที่แตกต่างกัน
[คุณสมบัติ]
·เว้า 6.35 มม. x สายวัด 9.5 มม.
·เชื่อมต่อ ช่องเสียบ และที่ ด้ามจับ ของ เหล็กฉาก แทรกที่แตกต่างกันอย่างแน่นหนา
· เครื่องมือ อุปกรณ์เสริม ด้วยตนเอง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การประกอบและ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรและ งานซ่อมบำรุง รถยนต์รถจักรยานยนต์และจักรยาน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 38

  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    อแดปเตอร์/ตัวแปลง วัตถุ เดียว
  • การใช้งาน
    สำหรับงานฝีมือ
  • ขนาดแกน (มม.)
    6.35
  • รูปทรงช่องเสียบ
    ประเภท ข้อต่อ
  • มุม แทรก (การวัด เพลา เมื่อ สว่านไฟฟ้า) (นิ้ว)
    1/4
  • ความยาวโดยรวม (ขนาด L)(มิลลิเมตร)
    23
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2)(มิลลิเมตร)
    12.5
รหัสรุ่น
38
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS

฿ 426.96

HANDTOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1