(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
NJ60S |
RK-NJ60S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด | รูปทรงช่องเสียบ | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,300.42 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | วัตถุ เดียว ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา | ประเภท ข้อต่อ | 19 มม | 93 | - | - | 387-6721 | 44 | ||
฿ 379.70 |
REPAIR KIT | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ เดียว | - | - | - | NJ60S | 4953488407570 | - | - |
ชุดประแจผลกระทบ
[คุณสมบัติ]
·ไดรฟ์ 19.0 มม.
·เชื่อมต่อระหว่าง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ กระแทกและ เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เพื่อให้สามารถทำงานที่ มุม บนพื้นผิวที่เอียงได้
·รูปทรงลูกบอลและการหมุนราบรื่นมาก
· มุม ประมาณ 30 °สำหรับ ประแจ ผลกระทบและ เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย
·สามารถทำงานได้ในสถานที่ที่มีข้อ จำกัด ด้านความสูงหรือสิ่งกีดขวาง
· ประเภท สั้น ขนาดเล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การประกอบและ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรและ งานซ่อมบำรุง รถยนต์รถจักรยานยนต์และจักรยาน
รหัสรุ่น |
---|
NJ60S |
RK-NJ60S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด | รูปทรงช่องเสียบ | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,300.42 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | วัตถุ เดียว ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา | ประเภท ข้อต่อ | 19 มม | 93 | - | - | 387-6721 | 44 | ||
฿ 379.70 |
REPAIR KIT | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ เดียว | - | - | - | NJ60S | 4953488407570 | - | - |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ลักษณะภายนอก ของ NJ60S
ตัวอย่างการใช้งานของ NJ60S
MAX20°
ดรออิ้งบอกขนาด ของ NJ60S
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม (มม.) | น้ำหนัก (กรัม.) | ขาพิน หมายเลข ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน | โอริง หมายเลข ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|
NJ60S | 19.0 | 529 | P4033S | RAS322S |
ขนาด บรรจุภัณฑ์ (มม.) W | ขนาด บรรจุภัณฑ์ (มม.) D | ขนาด บรรจุภัณฑ์ (มม.) H |
---|---|---|
44 | 44 | 93 |
พื้นที่ปฏิบัติงาน ของ TONE ที่เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ทีละชิ้น คุณภาพระดับโลกถือกำเนิดขึ้น
สื่อถึงจิตวิญญาณของการผลิตและความหลงใหลในแบรนด์ที่สามารถมองเห็นได้จากที่นั่น
ปฏิรูป: ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาของ TONE
ทริกเกอร์คือการต่ออายุ การออกแบบผลิตภัณฑ์ จากนั้นจิตสำนึกก็เปลี่ยนไป ผลิตภัณฑ์ มีวิวัฒนาการ และคุณภาพของแบรนด์ก็ดีขึ้น
มาตรฐาน โลก: อุปกรณ์แหล่งจ่าย คุณภาพของ TONE
มาตรฐานคุณภาพชั้นนำของโลกสร้างมาตรฐานในสถานที่ สิ่งที่คุณสามารถเห็นได้เพราะคุณอยู่ที่ด้านบน
วิญญาณ: โทนสปิริต
แรงผลักดันของ TONE ความหลงใหลในแบรนด์ในหัวใจของพนักงานทุกคน
การ การออกแบบ เครื่องมือ ที่ไม่ใส่ใจมานานแล้ว
ในอุตสาหกรรมที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า "หากใช้งานได้จริงและทนทาน ก็ไม่ สสาร ว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไร" TONE ก็เป็น ผู้ผลิต เครื่องมือ ที่ต้องการ "เรียบง่ายและทนทาน" เท่านั้น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง