1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แม่พิมพ์ใสสำหรับการขัดเงาทั่วไป【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,306.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· พื้นผิวการขัดมีความโปร่งใส: ยืนยันสถานะในขณะทำการเจียร
· ความลึกของการตัดที่มาก ทำให้เกิดการอุดตันได้ยาก
· ผลการกระจายความร้อนที่ดีเยี่ยม ช่วยป้องกันการเผาไหม้จากการขัดเงา
· พื้นผิวกระจกที่มีความแข็งแรงสูง → ปลอดภัย ยืดหยุ่น และช่วยในการทำงานเป็นเวลานานได้
· ประเภท SA (อลันดัม): ขัดเงาได้ดีเยี่ยม แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการใช้งานหลายรูปแบบ เช่น สแตนเลส และโลหะที่ตัดยาก
· ประเภท SZ (เซอร์โคเนีย): ประสิทธิภาพการขัดเงาโดดเด่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจียรลูกปัดการเจียรหนัก และการขัดแบบหล่อหลังการเชื่อม

 

รหัสสินค้า
STD-100-15-SA40
STD-100-15-SA60
STD-100-15-SA80
STD-100-15-SZ40
STD-100-15-SZ60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
เม็ดสารขัดถู รหัส วัตถุ

฿ 2,306.81

RST GRIND STONES 3 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 40A2517120001

฿ 2,419.22

RST GRIND STONES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 60A2517120002

฿ 2,419.22

RST GRIND STONES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 80A2517120003

฿ 2,427.42

RST GRIND STONES 3 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 40Z2517120021

฿ 2,540.16

RST GRIND STONES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 60Z2517120022

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แผ่นดิสก์ Multiblade ชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) 15 อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(รอบต่อนาที) 13,600 จำนวนแพ็คเกจ(มี [: ผ้าใบแลพแผ่นชีต ]) 10