(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สะดวกในการดูดซับแผ่นสีเขียว ฟิล์มโพลีอิไมด์วัสดุเบา / อ่อนและวัสดุบาง ๆ
·เป็น โต๊ะวางชิ้นงาน การดูดซับ เซรามิกแบบมีรูพรุน
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู เฉลี่ยคือ 55 µm ซึ่งเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่ทำโดยการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ข้อต่อลด ปริมาณการบิดเบือนของตัวดูดซับ
·ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับฝุ่นที่เกิดขึ้นภายใน เซรามิก
·ทำจาก เซรามิก และ SUS ทนทานต่อการเกิดสนิมสูง
·สามารถซ่อมแซมการอุดตันและการบิ่นของ เซรามิก ได้เช่นกัน
รหัสสินค้า |
---|
CAT0507R |
CAT0507S |
CAT1012R |
CAT1012S |
CAT1517R |
CAT1518S |
CAT2022R |
CAT2023S |
CAT2527R |
CAT2528S |
CAT3032R |
CAT3033S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | K (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | M (มิลลิเมตร) | ความเรียบ ((7.5 + L / μm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 76,726.88 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 41 วัน | ø70 | 15 | ø50 | 45° | ø56.5 | - | - | 8 | 35 | 9 | - | - | ø62 | 15 | ||
฿ 90,121.80 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 41 วัน | 70 | 15 | 50 | 17.5 | 17.5 | - | 8 | 7 | 35 | 9 | 4.2 | 2 | 62 | 15 | ||
฿ 90,214.78 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 41 วัน | ø120 | 15 | ø100 | 45° | ø106.5 | - | - | 8 | 60 | 9 | - | - | ø112 | 15 | ||
฿ 127,994.72 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 41 วัน | 120 | 15 | 100 | 30 | 30 | - | 8 | 7 | 60 | 9 | 4.2 | 2 | 112 | 15 | ||
฿ 110,839.70 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 41 วัน | ø170 | 15 | ø150 | 45° | ø156.5 | - | - | 8 | 85 | 9 | - | - | ø162 | 15 | ||
฿ 188,819.90 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 41 วัน | 180 | 15 | 150 | 45 | 45 | 90 | 10 | 15 | 90 | 9 | 4.2 | 2 | 172 | 15 | ||
฿ 161,791.96 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 41 วัน | ø220 | 15 | ø200 | 45° | ø206.5 | - | - | 8 | 110 | 9 | - | - | ø212 | 15 | ||
฿ 244,581.83 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 41 วัน | 230 | 15 | 200 | 57.5 | 57.5 | 115 | 10 | 15 | 115 | 9 | 4.2 | 2 | 222 | 15 | ||
฿ 219,436.06 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 41 วัน | ø270 | 20 | ø250 | 45° | ø256.5 | - | - | 8 | 135 | 12 | - | - | ø262 | 25 | ||
฿ 302,458.38 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 41 วัน | 280 | 20 | 250 | 70 | 70 | 140 | 10 | 15 | 140 | 12 | 4.2 | 2 | 272 | 25 | ||
฿ 280,871.25 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 41 วัน | ø320 | 20 | ø300 | 45° | ø306.5 | - | - | 8 | 160 | 12 | - | - | ø312 | 25 | ||
฿ 364,064.04 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 41 วัน | 330 | 20 | 300 | 82.5 | 82.5 | 165 | 10 | 15 | 165 | 12 | 4.2 | 2 | 322 | 25 |
กำลังโหลด …
N(มิลลิเมตร) | 4 | วัสดุ | พื้นผิว ด้านบน: ฐานรอง/แผ่นรองเซรามิกอลูมินา: SUS303 | สเปค 1 | ความพรุนเฉลี่ย: 30-35% |
---|---|---|---|---|---|
สเปค 2 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู เฉลี่ย: 55 µm |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง