1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเจ็ทบอส

ดอกเจ็ทบอส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,960.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สำหรับเจาะรู เหล็กกล้า ผ้าใบแลพแผ่นชีต และ สเตนเลส มีความหนาไม่เกิน 35 มม. / 50 มม.
· รูปทรง ใบมีดลบคม พิเศษที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ
· 35SQ: สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แผ่น เหล็กกล้า หนา สูงสุด 35 มม. และรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 35 มม.
· 50SQ: สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แผ่น เหล็กกล้า หนา สูงสุด 50 มม. และรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 65 มม.
·ใช้ ระบบเข็มศูนย์กลาง
·การ การวางตำแหน่ง ทำได้ง่ายและ คอร์/แกน จะดีดออกโดยอัตโนมัติหลังจากการเจาะเสร็จสิ้น
·มีประสิทธิภาพในหลากหลายสาขาเช่นสะพานการก่อสร้างการผลิตการต่อเรือและโรงงาน
·ใช้ ก้าน เฉพาะด้าน สามารถใช้กับ เครื่องเจาะ แม่เหล็ก เครื่อง เจาะ แนวตั้ง เครื่องเจาะ เจาะ ตลับลูกปืนเรเดียล เครื่องเจาะ เครื่องกลึง และ เครื่องกัด/เครื่องมิลลิ่ง

รหัสสินค้า
CCSQ175
CCSQ180
CCSQ190
CCSQ200
CCSQ210
CCSQ220
CCSQ230
CCSQ240
CCSQ245
CCSQ250
CCSQ260
CCSQ265
CCSQ270
CCSQ280
CCSQ290
CCSQ300
CCSQ310
CCSQ320
CCSQ330
CCSQ340
CCSQ350
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด
(มิลลิเมตร)

฿ 3,043.10

OMI TIPSAW 1 ชิ้น 10 วัน 17.5

฿ 4,102.00

OMI TIPSAW 1 ชิ้น 4 วัน 18

฿ 4,102.00

OMI TIPSAW 1 ชิ้น 4 วัน 19

฿ 4,102.00

OMI TIPSAW 1 ชิ้น 4 วัน 20

฿ 2,960.00

OMI TIPSAW 1 ชิ้น 14 วัน 21

฿ 4,102.00

OMI TIPSAW 1 ชิ้น 4 วัน 22

฿ 4,102.00

OMI TIPSAW 1 ชิ้น 4 วัน 23

฿ 4,102.00

OMI TIPSAW 1 ชิ้น 4 วัน 24

฿ 2,960.00

OMI TIPSAW 1 ชิ้น 12 วัน 24.5

฿ 4,102.00

OMI TIPSAW 1 ชิ้น 4 วัน 25

฿ 4,644.00

OMI TIPSAW 1 ชิ้น 5 วัน 26

฿ 3,351.00

OMI TIPSAW 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 26.5

฿ 4,644.00

OMI TIPSAW 1 ชิ้น 5 วัน 27

฿ 4,644.00

OMI TIPSAW 1 ชิ้น 5 วัน 28

฿ 3,351.00

OMI TIPSAW 1 ชิ้น 10 วัน 29

฿ 4,644.00

OMI TIPSAW 1 ชิ้น 5 วัน 30

฿ 3,629.00

OMI TIPSAW 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 31

฿ 5,030.00

OMI TIPSAW 1 ชิ้น 5 วัน 32

฿ 5,030.00

OMI TIPSAW 1 ชิ้น 5 วัน 33

฿ 3,629.00

OMI TIPSAW 1 ชิ้น 10 วัน 34

฿ 5,030.00

OMI TIPSAW 1 ชิ้น 5 วัน 35

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวใบมีด(มิลลิเมตร) 40 ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) 3.6 จำนวนร่อง(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 6
เซ็นเตอร์พิน CCS8035 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) 19.05 ก้านที่ใช้งานได้ CCSMT2S/CCSMT3S