(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เชี่ยวชาญในหลุม ไพล็อต (*จำนวน: 1 ชิ้น)
·ดอกสว่านหลายขนาด สามารถทำ เกลียวได้
·สามารถใช้เพียงหนึ่งชิ้นในการเจาะรูนำขนาดต่างๆได้หลากหลาย
· ผลิตโดยใช้โคบอลต์เหล็กกล้าไฮสปีดปีด
·มีความทนทานพร้อมประสิทธิภาพการตัดที่ยอดเยี่ยม
· การเคลือบผิว ไททาเนียม ซึ่งป้องกันการเชื่อมของชิป
·รักษาความสามารถในการตัดที่มั่นคง
· การแสดงมิติด้วยการมาร์คกิ้งด้วยเลเซอร์
·ขนาดของรูจะไม่ถูกลบ
รหัสสินค้า |
---|
TSM4-6G |
TSM5-12G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนาของ ขั้น (มิลลิเมตร) | ขนาดสำหรับแต่ละ เครื่องวัดระดับน้ำ (มิลลิเมตร) | สกรู ใช้บังคับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,744.75 | STEP DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5.0,5.5,8.5,8.7 | 3.3,4.2,5.0,6.5 | M4/M5/M6 สำหรับการงานขัด ฯลฯ | ||
฿ 3,131.00 | STEP DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 4.0,5.4,6.9,7.9,8.7,9.3 | 4.2,5.0,6.8,8.5,10.3,13.0 | M5/M6 / M8/M10 / M12 สำหรับการ งานขัดระดับต่ำ ฯลฯ |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) | เพลา หกเหลี่ยม 6.35 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง