(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
4AH-05 |
4AH-06 |
4AH-08 |
4AH-10 |
4AH-12 |
4AH-14 |
4AH-17 |
4AH-19 |
4AH-22 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | รหัสของทรัสโก้ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2) (มิลลิเมตร) |
ความยาวส่วนหกเหลี่ยม ( มิติ L1) ใช้กับรูปหกเหลี่ยมบางตัวเท่านั้น (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 450.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 5 มม | 119-7053 | 25 | 10 | ||
฿ 450.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 มม | 119-7061 | 25 | 10 | ||
฿ 450.00 |
HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 มม | 119-7070 | 25 | 15 | ||
฿ 465.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 มม | 119-7088 | 25 | 15 | ||
฿ 465.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 12 มม | 119-7096 | 25 | 20 | ||
฿ 499.00 |
HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 14 มม | 119-7100 | 25 | 20 | ||
฿ 514.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 17 มม | 119-7118 | 28 | 20 | ||
฿ 447.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 19 มม | 369-6111 | 28 | 20 | ||
฿ 747.00 |
HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 22 มม | 369-6120 | 28 | 20 |
ลูกบล็อกหกเหลี่ยมชนิดทนต่อแรงกระแทก
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ ทนต่อแรงกระแทกอย่างมาก
· มุมสวม: 12.7 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการขันสกรูน็อตหกเหลี่ยมให้แน่นและคลายและสกรูชุดซ็อกเก็ตฐานสิบหก
·สำหรับ ประแจ ผลกระทบและ เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย
·เหมาะสำหรับการประกอบและ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรและ งานซ่อมบำรุง รถยนต์รถจักรยานยนต์และจักรยาน
รหัสรุ่น |
---|
4AH-05 |
4AH-06 |
4AH-08 |
4AH-10 |
4AH-12 |
4AH-14 |
4AH-17 |
4AH-19 |
4AH-22 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | รหัสของทรัสโก้ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2) (มิลลิเมตร) |
ความยาวส่วนหกเหลี่ยม ( มิติ L1) ใช้กับรูปหกเหลี่ยมบางตัวเท่านั้น (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 450.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 5 มม | 119-7053 | 25 | 10 | ||
฿ 450.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 มม | 119-7061 | 25 | 10 | ||
฿ 450.00 |
HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 มม | 119-7070 | 25 | 15 | ||
฿ 465.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 มม | 119-7088 | 25 | 15 | ||
฿ 465.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 12 มม | 119-7096 | 25 | 20 | ||
฿ 499.00 |
HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 14 มม | 119-7100 | 25 | 20 | ||
฿ 514.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 17 มม | 119-7118 | 28 | 20 | ||
฿ 447.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 19 มม | 369-6111 | 28 | 20 | ||
฿ 747.00 |
HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 22 มม | 369-6120 | 28 | 20 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง