(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
บาร์ยึดสำหรับรอง น๊อตตัวเมียชนิด L ลูกค้า สามารถนำ ผลิตภัณฑ์ นี้ไปปรับแต่งเพิ่มเติมได้
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์ควบคุม แรงบิด และการจับยึดได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ น๊อตรันเนอร์ตัวเมีย
·การทำงานกึ่ง ไฮดรอลิก ไม่จำเป็นต้องมีท่อจึงสะดวกในการใช้งาน
· สปริงของบาร์ยึดเพื่อให้ติด / ถอด ชิ้นงาน ได้ง่าย
·ปราศจากปัญหาเช่น น้ำมัน รั่วเนื่องจากไม่ใช้ น้ำมัน
รหัสสินค้า |
---|
NRCL-03 |
NRCL-06 |
NRCL-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | M (มิลลิเมตร) | แรงขัน (กิโลนิวตัน) | ขนาด (กิโลกรัม) | Z (มิลลิเมตร) | AB (φ) | แรงบิด แนะนำ (นิวตันเมตร) | Y | AA | AC | AE | AD | AF (มิลลิเมตร) | AH (มิลลิเมตร) | AG (มิลลิเมตร) | AI (มิลลิเมตร) | AJ (มิลลิเมตร) | AL (มิลลิเมตร) | AK (φ) | AM (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | K (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | N (มิลลิเมตร) | O (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) | T (มิลลิเมตร) | U (มิลลิเมตร) | V (มิลลิเมตร) | W (มิลลิเมตร) | X (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23,726.21 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 137 | 71.5 | 44 | 93 | 38 | 12 | M6 | 59 | 3 | 0.8 | 52.5° | 20 | 11 | 32.5 | 9.4° | 26 | 46 | 25 | 34 | 46 | 6 | 34 | 6 | 26 | 5.5 | 19 | 25 | 27 to 50 | 30 | 25 to 2 | 34 | 26 | 13 | 6 | 6 | 6 | 23 | 11 | ||
฿ 26,524.10 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 139.5 | 81 | 44 | 95.5 | 43 | 16 | M8 | 62.5 | 6 | 1.1 | 51.34° | 22 | 38 | 37.2 | 5.26° | 29 | 51 | 31 | 40 | 52 | 5.5 | 40 | 6 | 31 | 5.5 | 23.5 | 27 | 54 to 29 | 28 | 27 to 2 | 37.5 | 28 | 13 | 7.5 | 8 | 8 | 25 | 14.5 | ||
฿ 27,630.71 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 172 | 97.5 | 53 | 119 | 53 | 19 | M8 | 77 | 10 | 1.9 | 51.5° | 26 | 48 | 45.1 | 4.25° | 35 | 61 | 40 | 47 | 63 | 7 | 47 | 7 | 37 | 6.8 | 31 | 33 | 65.5 to 35 | 37 | 32.5 to 2 | 45 | 34 | 16 | 7.5 | 10 | 10 | 30.5 | 18 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SCM440 | R(มิลลิเมตร) | 5 | S(มิลลิเมตร) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
G(มิลลิเมตร) | 13 | Q(มิลลิเมตร) | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง