1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
จิ๊ก - จับ

NBY JIGS PARTS

จิ๊ก - จับ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,867.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

S45C / จิ๊ก จับดับ (ส่วนเอียง)

รหัสสินค้า
JGC80
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,867.31

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

A(มิลลิเมตร) 80 B(มิลลิเมตร) 14 C(มิลลิเมตร) 14
D(มิลลิเมตร) 24 E(มิลลิเมตร) 14 F(มิลลิเมตร) 22
G(มิลลิเมตร) 5 H(มิลลิเมตร) 15 I(มิลลิเมตร) 9
J(มิลลิเมตร) 5 วัสดุ S45C K(มิลลิเมตร) 30
L(มิลลิเมตร) 23 M(มิลลิเมตร) 5 N(มิลลิเมตร) 7
O(มิลลิเมตร) 8 P(มิลลิเมตร) 6 Q(มิลลิเมตร) R4
ความเผื่อ ขนาด C(มิลลิเมตร) 0 ถึง -0.2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JGC80 ในชุด จิ๊ก - จับ