(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือเพียงชิ้นเดียว แต่สามารถใช้ในการเจาะขยายรูและลบมุมของรูขนาดต่างๆได้ (*จำนวน: 1 ชิ้น)
· ผลิตโดยใช้โคบอลต์เหล็กกล้าไฮสปีดปีด
·มีความทนทานพร้อมประสิทธิภาพการตัดที่ยอดเยี่ยม
· การแสดงมิติด้วยการมาร์คกิ้งด้วยเลเซอร์
·ขนาดของรูจะไม่ถูกลบ
· มุมบริเวณปลายแหลม 120°
·ใช้งานได้กับ สแตนเลสสตีล
· นอกจากนี้ไม่จำเป็นต้องเจาะเนื่องจากใช้การทำให้ผอมบาง
·การวางตำแหน่ง สามารถทำได้ในจุดเดียว
รหัสสินค้า |
---|
TK521 |
TK622 |
TK635 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนขั้นตอน | ขนาดสำหรับแต่ละ เครื่องวัดระดับน้ำ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,465.57 | STEP DRILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 9 | 5,7,9,11,13,15,17,19,21 | ||
฿ 2,472.00 | STEP DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 9 | 6,8,10,12,14,16,18,20,22 | ||
฿ 4,485.85 | STEP DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12 | 6,12,15,17,19,21,23,25,27,30,33,35 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) | 10 | ความหนาของ ขั้น(มิลลิเมตร) | 5 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง