(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Clamper สำหรับ หูหิ้วแม่พิมพ์ ยกไม้ผล

Clamper สำหรับ หูหิ้วแม่พิมพ์ ยกไม้ผล

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ KC3

  • คะแนน โหลดไฟฟ้า(เสื้อ)
    0.5
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ชิ้นส่วนสำหรับ รอกโซ่
  • ฟังก์ชั่น สาย ตัวจับชิ้นงาน(มิลลิเมตร)
    3-10
  • น้ำหนัก ตัวเครื่อง หลัก(กิโลกรัม)
    0.7
รหัสรุ่น
KC3
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,282.63

LEVER HOISTS 1 ชิ้น 10 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • คะแนน โหลดไฟฟ้า(เสื้อ)
    0.5
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ชิ้นส่วนสำหรับ รอกโซ่
  • ฟังก์ชั่น สาย ตัวจับชิ้นงาน(มิลลิเมตร)
    3-10
  • น้ำหนัก ตัวเครื่อง หลัก(กิโลกรัม)
    0.7

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ที่ มือจับชิ้นงาน สายไฟ ง่ายและเชื่อถือได้
· Clamper ประเภทประหยัดต้นทุนซึ่งช่วยให้สามารถเปลี่ยนใบมีด ตะไบ ได้
·สำหรับ ชั้นวางของ ในสวนผลไม้

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ KC3

  • คะแนน โหลดไฟฟ้า(เสื้อ)
    0.5
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ชิ้นส่วนสำหรับ รอกโซ่
  • ฟังก์ชั่น สาย ตัวจับชิ้นงาน(มิลลิเมตร)
    3-10
  • น้ำหนัก ตัวเครื่อง หลัก(กิโลกรัม)
    0.7
รหัสรุ่น
KC3
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,282.63

LEVER HOISTS 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1