(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
4TX-T30HL |
4TX-T40HL |
4TX-T45HL |
4TX-T50HL |
4TX-T55HL |
4TX-T60HL |
4TX-T70HL |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มาตรฐานส่วนปลาย | ความยาว เพลา (วัด) (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด (มิติ) (มิลลิเมตร) |
น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 597.52 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | T27 / T30 / T40 | 97 | 22 | 115 | ||
฿ 613.41 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | T27 / T30 / T40 | 97 | 22 | 120 | ||
฿ 643.65 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 14 วัน | T45 / T50 / T55 | 97 | 22 | 120 | ||
฿ 643.65 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | T45 / T50 / T55 | 97 | 22 | 120 | ||
฿ 688.26 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | T45 / T50 / T55 | 97 | 22 | 210 | ||
฿ 768.26 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 14 วัน | T60 / T70 | 97 | 22 | 320 | ||
฿ 828.58 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | T60 / T70 | 94 | 25 | 390 |
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ Torx แบบยาวสำหรับการขัน/คลาย สกรู Torx แบบ T ให้แน่น (ป้องกันปนเปื้อน)
[คุณสมบัติ]
· ขับเคลื่อน 12.7 มม.
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ชนิด แรงบิด สูงออกแบบมาเพื่อให้สามารถรับมือกับแรงขันที่แข็งแกร่ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานประกอบและงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร และงานซ่อมบำรุงยานยนต์ รถจักรยานยนต์ และจักรยาน
รหัสรุ่น |
---|
4TX-T30HL |
4TX-T40HL |
4TX-T45HL |
4TX-T50HL |
4TX-T55HL |
4TX-T60HL |
4TX-T70HL |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มาตรฐานส่วนปลาย | ความยาว เพลา (วัด) (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด (มิติ) (มิลลิเมตร) |
น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 597.52 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | T27 / T30 / T40 | 97 | 22 | 115 | ||
฿ 613.41 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | T27 / T30 / T40 | 97 | 22 | 120 | ||
฿ 643.65 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 14 วัน | T45 / T50 / T55 | 97 | 22 | 120 | ||
฿ 643.65 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | T45 / T50 / T55 | 97 | 22 | 120 | ||
฿ 688.26 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | T45 / T50 / T55 | 97 | 22 | 210 | ||
฿ 768.26 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 14 วัน | T60 / T70 | 97 | 22 | 320 | ||
฿ 828.58 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | T60 / T70 | 94 | 25 | 390 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง