1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปากกาจับชิ้นงาน งานอเนกประสงค์ (ปากกาจับชิ้นงาน แบบแท่นติดโต๊ะ)

NBY VISES

ปากกาจับชิ้นงาน งานอเนกประสงค์ (ปากกาจับชิ้นงาน แบบแท่นติดโต๊ะ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,648.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หนึ่ง ชิ้นสามารถ ทำงานได้สามอย่าง (1) ปากกาจับชิ้นงาน (2) คีมจับท่อ (3) ทั่ง

รหัสสินค้า
N30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,648.27

NBY VISES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้างของปาก(มิลลิเมตร) 75 การเปิดปาก(มิลลิเมตร) 60 ความลึกของปาก(มิลลิเมตร) 40
มวล(กิโลกรัม) 1.8 A(มิลลิเมตร) 75 D(มิลลิเมตร) 90
C(มิลลิเมตร) 105 B(มิลลิเมตร) 60 E(มิลลิเมตร) 40
F(มิลลิเมตร) 12 to 52 G(มิลลิเมตร) 17 H(มิลลิเมตร) 6

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน N30 ในชุด ปากกาจับชิ้นงาน งานอเนกประสงค์ (ปากกาจับชิ้นงาน แบบแท่นติดโต๊ะ)