(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MEGADORA ไขควงแบบสิ่ว เบอร์ 970
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
    ฿ 445.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
9707100
97095120
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดปลาย/แบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 ความยาวเพลา L (มม.) ขนาดปลาย/แบน (-) ความหนาของใบมีด (มม.) B2 JAN Code

฿ 445.00

VSL HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 7 100 1.5 4907587108227

฿ 692.96

VSL HANDTOOL 1 ชิ้น 19 วัน 9.5 120 1.7 4907587108234

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ไขควง ชนิด Tang-Thru สำหรับ งานรับน้ำหนักมาก ที่ไม่บิดเบือน ปลาย แม้จะกระแทก
[คุณสมบัติ]
·ใช้ วัสดุ เหล็กกล้าชนิดพิเศษ สำหรับ สิ่ว เกรด สูง
· ความแข็ง: 58 HRC
ออกแบบเพื่อต้านทานรอยขีดข่วนความคมของปลาย
· ด้ามเรซิ่น สามารถรองรับแรงกระแทก จับได้ถนัดมือ
ชนิด Tang-thru และน็อตขนาดใหญ่
วัสดุมีความแข็งพิเศษ ทำให้หัวน็อตไม่เสียหาย
[การใช้งาน]
การ แปรรูปโลหะ และ หิน

รหัสรุ่น
9707100
97095120
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดปลาย/แบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 ความยาวเพลา L (มม.) ขนาดปลาย/แบน (-) ความหนาของใบมีด (มม.) B2 JAN Code

฿ 445.00

VSL HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 7 100 1.5 4907587108227

฿ 692.96

VSL HANDTOOL 1 ชิ้น 19 วัน 9.5 120 1.7 4907587108234

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1