(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจ SUS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 1,034.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
SS-0810 SALE
SS-5.507 SALE
SS-1113
SS-1214
SS-1719 SALE
SS-2224
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้างข้าม มิติ
(มิลลิเมตร)
ออฟเซ็ท DB (ขนาด D1)
(มิลลิเมตร)
ออฟเซ็ท DB (ขนาด D2)
(มิลลิเมตร)
ประแจ ออฟเซ็ท DB หนา (ขนาด T1)
(มิลลิเมตร)

฿ 1,103.00

฿ 711.10

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 120 8×10 18 22 5.5

฿ 1,034.00

฿ 640.05

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 100 5.5×7 13 16 3.8

฿ 1,544.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 135 11×13 24 28.8 6

฿ 1,692.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 140 12×14 26.5 30.5 6.5

฿ 2,079.00

฿ 1,201.04

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 185 17×19 37 41 8

฿ 2,849.25

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 226 22×24 48 51 9.5

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ประแจปากตายปากคู่ สเตนเลส มี ความทนทาน และ สนิม
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับ โบลท์ และ น็อต สเตนเลส
· วัสดุ: ใช้ สเตนเลส ชุบแข็งแบบตกตะกอน
· เครื่องมือ สเตนเลส ที่ เน้นความแข็งแรง ความทนทานต่อการกัดกร่อน ทนสารเคมี และสุขอนามัย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องจักรที่ งานละเอียด เรือกีฬาทางทะเลการพัฒนาทางทะเลพืช
·เหมาะสำหรับสถานที่ที่ใช้สลักเกลียวและน๊อตสแตนเลสเช่นงานกันซึมงานประปา ฯลฯ

รหัสรุ่น
SS-0810 SALE
SS-5.507 SALE
SS-1113
SS-1214
SS-1719 SALE
SS-2224
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้างข้าม มิติ
(มิลลิเมตร)
ออฟเซ็ท DB (ขนาด D1)
(มิลลิเมตร)
ออฟเซ็ท DB (ขนาด D2)
(มิลลิเมตร)
ประแจ ออฟเซ็ท DB หนา (ขนาด T1)
(มิลลิเมตร)

฿ 1,103.00

฿ 711.10

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 120 8×10 18 22 5.5

฿ 1,034.00

฿ 640.05

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 100 5.5×7 13 16 3.8

฿ 1,544.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 135 11×13 24 28.8 6

฿ 1,692.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 140 12×14 26.5 30.5 6.5

฿ 2,079.00

฿ 1,201.04

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 185 17×19 37 41 8

฿ 2,849.25

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 226 22×24 48 51 9.5

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์