1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรงที่มี งานละเอียด (แบบ ล้อ / แบบคัพ / แบบปลาย)

แปรงที่มี งานละเอียด (แบบ ล้อ / แบบคัพ / แบบปลาย)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 144.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แปรงปัดมีแกน ใช้สำหรับ งานขัด สี ของผลิตภัณฑ์ ทองแดง
[คุณสมบัติ]
·ใช้สำหรับทำความสะอาด พื้นผิว โลหะ
[การใช้งาน]
·ใช้สำหรับ การขัดเงา ผลิตภัณฑ์ชุบพื้นผิว ไม้ และพลาสติก
·ใช้สำหรับการ งานขัด เหล็กกล้า/ สเตนเลส ขัดเงาการกำจัด สนิม ฯลฯ

รหัสสินค้า
B8EH
B8ES
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ

฿ 144.93

YNS POLISHING TOOL 10 ชิ้น 8 วัน ขน สีดำ

฿ 316.00

YNS POLISHING TOOL 10 ชิ้น 10 วัน ขนนุ่มสีขาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 3 ประเภท ผลิตภัณฑ์ ปลายแปรง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 8
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 10 ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) 36 ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ชิ้น) 10
ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงสุด(ขั้นต่ำ -1) 15000