(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ด้วย เพลา นี้ลูกค้าจะติดม้วนตลับหมึก
รหัสสินค้า |
---|
CR-SFT-310 |
CR-SFT-320 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,239.43 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 10 | ||
฿ 248.48 | ICG POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 20 |
กำลังโหลด …
ใช้ | การขัดเงา | ชนิด | พนังพร้อม เพลา ติดตั้ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6 | ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 25 | ใช้ | การลบคม การลบมุม |
เครื่องมือ ใช้ | เครื่องเจียระไนแบบมือถือ/เครื่องขัดชนิดไฟฟ้า | ปริมาณ(ชิ้น / ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง