1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ห่อ แผ่น ฟิล์ม 230 × 280 มม

ห่อ แผ่น ฟิล์ม 230 × 280 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 256.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การตกแต่งกระจก
·ผลิตภัณฑ์สามารถ การขัดเงาพื้นผิวโค้งได้
·ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติกันน้ำและ น้ำมัน และสามารถใช้ได้ทั้งแบบแห้งและแบบเปียก
·การตกแต่งอย่างสวยงามเนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกยึดติดกับฟิล์ม โพลีเอสเตอร์อย่างเป็นพิเศษ
·เหมาะสำหรับขัดแผงวงจรพิมพ์และใยแก้วนำแสง

รหัสสินค้า
RP-03
RP-05
RP-3
RP-5
RP-10
RP-15
RP-30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด อนุภาค
(#)
สี รหัสของทรัสโก้

฿ 305.00

YNS POLISHING TOOL 50 ชิ้น 3 วัน 10000สีเหลือง-

฿ 305.00

YNS POLISHING TOOL 50 ชิ้น 3 วัน 8000สีชมพู-

฿ 256.00

YNS POLISHING TOOL 50 ชิ้น 3 วัน 4000สีเขียวอ่อน-

฿ 305.00

YNS POLISHING TOOL 50 ชิ้น 3 วัน 3000สีม่วง-

฿ 6,309.95

YNS POLISHING TOOL 50 ชิ้น 3 วัน 1500เหลืองเขียว-

฿ 310.00

YNS POLISHING TOOL 50 ชิ้น 16 วัน 1000ส้ม-

฿ 292.00

YNS POLISHING TOOL 50 ชิ้น 3 วัน 600สีเขียว829-0226

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทแผ่น ฟิล์ม การใช้ ขัดมือ วัสดุ สารขัดถู อลันดัม (อลูมินา)
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 230 ความยาว(มิลลิเมตร) 280 ชนิด เคลือบฉนวน ไม่ผ่านการแปรรูป
สำหรับกระบวนการเปียก / แห้ง รองรับแบบแห้ง/เปียก ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 50