1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นขัด Uni top ชนิด 15 100x15

YNS POLISHING TOOL

แผ่นขัด Uni top ชนิด 15 100x15
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,174.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เลือกได้จากเม็ดขัดหลากหลายชนิดและขนาด
· รองรับการใช้งานกับโลหะเช่นเดียวกับหินและแก้ว
· มีสารขัด 4 ชนิดให้เลือก
· สามารถเลือกชนิดสินค้าให้เข้ากับการใช้งาน
· ฐานสำรองมีความยืดหยุ่นพร้อมระยะโก่ง ทำให้สินค้านี้ง่ายต่อการใช้งาน
· ชนิด 15: ความยาวแผ่นขัด 15 มม.

รหัสสินค้า
TOP100A5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,174.33

YNS POLISHING TOOL 10 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) 15 ขนาดอนุภาค(#) 80 เม็ดขัด อลันดัม (A)
ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 10 จำนวนการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ -1) 13000

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TOP100A5 ในชุด แผ่นขัด Uni top ชนิด 15 100x15